Products & Solutions
Han® 1A - Compacto, robusto e versátil
O conector compacto, robusto e econômico, por ex., para controladores, pequenos drives e painéis de controle.
Sobre o Han® 1A
Han® 1A - Compacto, robusto e versátil
O Han® 1A oferece um sistema de conector retangular robusto e de aplicação universal para linhas de transmissão na Indústria 4.0 (dados, potência, sinais). Os acionamentos cada vez menores também requerem interfaces cada vez menores, por ex., na engenharia e robótica. A nova linha de conectores reflete a tendência de combinação entre bases e insertos. A blindagem necessária para a conexão do motor também pode ser obtida com conectores plásticos Han® 1A.
Seus benefícios em resumo:
- Usa até 30% menos espaço comparado com o Han® 3A: Conector compacto para potência, que pode ser instalado em campo
- Flexível no uso: transmite dados, sinais e potência com até doze contatos
- Altamente versátil: sistema modular de insertos e acessórios para uma vasta gama aplicações em ambientes internos e externos (IP20/IP65)
- Requer menos tempo para instalação: conexão rápida com tecnologia snap-in – não requer parafusos
- Inventário mínimo: Sistema de conexão claramente estruturado com base em poucos componentes básicos
- Custo reduzido: Conectores para instalação com preço acessível
Configurador para conectores industriais
Você precisa encontrar as interfaces modulares certas para o projeto da sua máquina de forma rápida e confiável, sem o demorado processo de observar detalhes do conector e todas as diferentes opções de combinação? O Han® Configurator apresenta rapidamente todas as informações necessárias e dados relevantes à sua tomada de decisão.
Linha e Principais Características
Economia de espaço através da miniaturização
Com o Han® 1A, a HARTING segue a tendência de miniaturização do setor industrial. Os acionamentos cada vez menores também requerem interfaces cada vez menores, por ex., na engenharia e robótica. A nova linha de conectores reflete a tendência de combinação entre bases e insertos. A blindagem necessária para a conexão do motor também pode ser obtida com conectores plásticos Han® 1A. O Han® 1A tem dimensões bem menores do que o próximo tamanho de conector industrial, o Han® 3A.
Sistema de conector modular
Devido à modularidade e variedade de aplicações diferentes, ele é adequado para áreas em que há alimentação de pequenos acionamentos, sensores e dispositivos. Os elementos individuais são facilmente reconhecidos no sistema modular: os componentes individuais podem então ser montados para formar um conector pronto para o uso. O portfólio também inclui acessórios, como fixadores para montagem na parede, alívio de tensão ou pinos codificados por cores.
Adequado para grande variedade de aplicações (IP20/IP65)
A linha segue o princípio modular Han®. O cliente pode combinar flexivelmente os corpos de isolação, contatos, bases e intertravamentos formando interfaces e atingindo graus de proteção de acordo com os requisitos. Já é possível montar uma solução IP20 com apenas dois componentes, para uso em áreas protegidas na indústria (por ex, em plataformas de máquinas e canais de alimentação).
É requerido apenas um esforço pouco maior para criar uma solução à prova de água e poeira, com mantas de vedação de fio único, permitindo que garras e ferramentas robóticas sejam inseridas de modo plugável. Com elementos de base adicionais é possível aumentar o grau de proteção para IP65.
Por isso, o Han® 1A permite a conexão flexível e eficiente de ferramentas e módulos, incluindo unidades de aquecimento ou resfriamento, ventiladores, terminais de controle, sistemas de iluminação, acionamentos e transportadores vibratórios. Na engenharia de trânsito, o Han® 1A é recomendado para a conexão de acionamentos de portas e sistemas de entrada, iluminação, faróis, alto-falantes, telas, painéis mostradores, luzes de aviso e de alarme, botões, limpadores e geradores de sinais, etc.
Robusto e de fácil instalação
Bases, gaxetas, insertos e prensa-cabos são feitos de materiais duráveis e altamente resistentes (por ex., poliamida). Para uma conexão de dispositivos segura e à prova de tensão estão disponíveis contatos com conexão por tecnologia crimpada ou roscada. A técnica crimpada é recomendada para processos em massa, enquanto que a tecnologia aparafusada pode ser vantajosa para instalação rápida em campo. Com o Han® 1A, também é possível realizar interfaces de sinal com densidade de até 12 contatos D-Sub.
Economia de custo através da minimização do estoque
Além de interfaces em ambiente protegido por grau IP, o Han® 1A é idealmente adequado para a alimentação de dispositivos e pequenos atuadores na periferia de instalações produtivas e para a conexão de ferramentas ou pequenos módulos de máquinas. Com apenas um inventário mínimo de peças, os usuários podem usar poucos elementos básicos para equipar muitas aplicações diferentes. Como resultado, o Han® 1 A oferece o máximo em opções com o mínimo de estoque.
Máquinas
O novo padrão para conectores industriais universais pequenos
O aumento da miniaturização no setor de construção de máquinas/instalações também está acontecendo em ambientes industriais mais severos. Compacto e versátil – mesmo assim robusto – conectores industriais têm requisitos elevados. Pela primeira vez o HARTING Han® 1A oferece um conector de potência compacto e de custo acessível, que pode ser usado para controladores, pequenos acionamentos e painéis de controle e que também pode ser instalado em campo.
Transportes
Conectores industriais econômicos em espaço para veículos ferroviários
Os projetistas de veículos ferroviários estão em busca de soluções miniaturizadas, para economizar energia e usar o espaço de instalação disponível de modo ideal. Interfaces elétricas também podem contribuir neste desenvolvimento, sendo menores e mais eficientes. Com o Han® 1A, a HARTING apresenta uma nova interface pequena e potentes, que é nitidamente menor do que as dimensões do menor conector industrial retangular até então, o Han® 3A.