Spotkaj się z naszymi ekspertami na targach SPS w Norymberdze
Firma HARTING na targach SPS Week 2023
Zrównoważona przyszłość dzięki Connectivity+
Zrównoważony rozwój musi być integralną częścią wszystkich naszych działań i procesów. Dlatego firma HARTING również podąża ścieżką zrównoważonego społeczeństwa i wspiera łączność we wszystkich obszarach. Aktywnie pomagamy kształtować przyszłość, oferując rozwiązania w zakresie łączności dla megatrendów zrównoważonego rozwoju i technologii cyfrowych bliźniaków. Odkryj połączenia i kolejne innowacyjne rozwiązania.
Odwiedź nas na targach SPS od 14 do 16 listopada 2023 - hala 10, stoisko 130. Czekamy na Twoje odwiedziny!
Rozwiązania w zakresie łączności dla transformacji przemysłowej
Tematy takie jak przyszłe dostawy energii, zrównoważony rozwój i (de-)globalizacja mają znaczący wpływ na branżę. Aby sprostać wymaganiom przyszłości, przyglądamy się społecznym i technologicznym megatrendom i wykorzystujemy je do opracowania rozwiązań w sektorze Connectivity+, które wykraczają daleko poza klasyczne komponenty elektroniczne. Pod hasłem targowym "Pobudzanie automatyki do życia", w ramach naszych tegorocznych tematów przewodnich, po raz kolejny zaprezentujemy ekscytujące zastosowania i nowe rozwiązania dla transformacji przemysłowej:
Wszystko dla energetyki
Transformacja energetyczna odbywa się na naszych oczach i dotarła do wszystkich segmentów przemysłu. Wytwarzanie, przesyłanie i przechowywanie energii, jak również zrównoważone wykorzystanie zasobów, wymaga wiedzy specjalistycznej i dogłębnego spojrzenia na szerszą perspektywę. Rozwiązania firmy HARTING mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie wyznaczonych celów oszczędnościowych.
Wszystko dla Ethernetu
Najważniejszym standardem komunikacyjnym dla automatyki przemysłowej przyszłości stał się protokół Ethernet. Rosnące prędkości transmisji i tendencja do miniaturyzacji wymagają nowych podejść w infrastrukturze danych. Nowa i zajmująca niewiele miejsca warstwa fizyczna Ethernetu jednoparowego (SPE) zdobywa teraz także ostatnie obszary na poziomie pola.
Miniaturyzacja i modularyzacja
Trendy miniaturyzacji i modularyzacji nadal napędzają rozwój technologiczny w branży i stale wymagają nowych rozwiązań i produktów. Otwierają nowe możliwości optymalizacji, w tym oszczędność miejsca i ograniczenie ciężaru nawet o 50%, co pozwala zmniejszyć emisję CO2.
Wszystko dla PCB
Modułowość i elastyczność stają się coraz ważniejsze w rozwoju sprzętu. Czasy opracowywania nowych urządzeń stają się coraz krótsze, a prototypowanie odgrywa coraz większą rolę. Ograniczony wybór dostępnych standardowych komponentów jest często przeszkodą w rozwoju urządzeń. Firma HARTING oferuje złącza PCB, które spełniają potrzeby przemysłu w zakresie modułowości, elastyczności i większej szybkości rozwoju urządzeń.
Przyciski interfejsowe
Nowa seria przycisków, wyłączników awaryjnych i innych elementów roboczych łączy w sobie bezpieczną obsługę urządzeń z atrakcyjnym wyglądem. Interfejsy operatorskie stanowią łącznik między człowiekiem a maszyną i dlatego muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, intuicyjnej obsługi i niezawodności. Elementy robocze rozsądnie uzupełniają atrakcyjne wizualnie interfejsy poprzedniej serii har-port.
Program
Wykład: "Inteligentne złącze (SmEC), krok w kierunku bardziej ekologicznego zrównoważonego rozwoju".
Prelegent: Andreas Huhmann, HARTING Stiftung & Co.KG
- hala 6
- 14 listopada 2023
- 11:50 - 12:10
Pytania i odpowiedzi SPS
Kiedy odbędą się targi SPS 2023?
Targi SPS w Norymberdze trwają od 14 do 16 listopada 2023 r.
Gdzie mogę zdobyć bilety na SPS 2023?
Bezpłatny bilet na wydarzenie można uzyskać tutaj.
Ilu będzie zwiedzających i wystawców podczas targów SPS 2023?
Na targach SPS 2023 reprezentowanych będzie ponad 1000 wystawców z różnych krajów.
W jakich godzinach będą odbywać się targi SPS 2023?
Godziny targów SPS 2023 dla zwiedzających to:
Wtorek, 14.11.2023, godz. 9.00-18.00
Środa, 15.11.2023, godz. 9.00-18.00
Czwartek, 16.11.2023, godz. 9.00-17.00
Dla wystawców drzwi do targów SPS 2023 zostaną otwarte dwie godziny wcześniej - wstęp jest możliwy codziennie od godz. 7.00.
Gdzie można znaleźć firmę HARTING na targach SPS 2023?
Firmę HARTING można będzie znaleźć w hali 10.0, stanowisko 130. Czekamy na Państwa wizytę!