Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B
Skuteczny montaż wstępny wiązek kablowych oszczędza czas i pieniądze
Nowa opcja tylnego montażu daje duże korzyści czasowe i może prowadzić do znacznej redukcji kosztów.
Jeszcze do niedawna stosowanie złączy w szafach rozdzielczych wymagało znacznego wysiłku, którego nie można było uniknąć. Wstępnie zmontowane wiązki kablowe i elementy łączące muszą być włożone od wewnątrz szafy sterowniczej do obudowy z montażem przelotowym, przymocowanej do wewnętrznej ściany szafy. Może to być dość skomplikowane wyzwanie.
Tak było dotychczas, ale od teraz: nowe złącza z serii Han® B i Han-Eco® B zapewniają cenne korzyści czasowe dla urządzeń wykorzystujących standard przemysłowy Han® B. Na potrzeby montażu oba końce wiązek kablowych mogą być montowane w sposób tylny od wnętrza szafy sterowniczej do obudowy montowanej przelotowo.
Zautomatyzowane okablowanie szaf sterowniczych
Opcja z montażem tylnym znacznie ułatwia składanie szaf, oszczędzając czas i pieniądze. Szafy sterownicze i wiązki kablowe mogą być wstępnie zmontowane oddzielnie. Pozwala to na bardziej optymalny podział pracy; procesy mogą być nawet zautomatyzowane lub zlecane na zewnątrz, w razie potrzeby w celu ułatwienia jeszcze większej wydajności, a tym samym zwiększenia produktywności.
Kombinacje z Han-Modular®
Oprócz monobloków do Han®B, w nowej serii Han-Eco® można stosować również Han-Modular® bez utraty kompatybilności pod względem podłączania. Ramka zawiasowa pozwala na zintegrowanie modułów z obudową wykonaną z tworzywa. W rezultacie znacznie zwiększa to możliwości zastosowania w produkcji obudów z tworzyw sztucznych.
Dodatkowe oszczędności czasu dzięki zastosowaniu techniki szybkiego przyłączenia Han® ES Press
Wersje metalową i z tworzywa można ze sobą łączyć
Kolejne korzyści wynikają z kompatybilności wtykowej złącza Han-Eco® B ze standardowymi obudowami metalowymi Han® B. Tak więc, połączenie obudów z tworzywa i metalu nie wiąże się z żadnymi stratami czasowymi, jeśli chodzi o przebudowę układu. Możliwe jest również zastosowanie równoległe, ponieważ oba warianty można płynnie zintegrować z urządzeniami produkcyjnymi. Dzięki temu łatwiej jest elastycznie reagować na potrzeby użytkowników. Można również nadal korzystać z istniejących urządzeń testowych, ponieważ pasują one do obu wersji materiałowych; nie ma potrzeby wprowadzania zmian ani wykonywania dodatkowej pracy.
Zestawienie korzyści:
- Oszczędności czasu i pieniędzy nawet o 30% dzięki zastosowaniu opcji z montażem tylnym
- Możliwość oddzielnego wstępnego montażu całych wiązek kablowych - dzięki opcji montażu wkładów montowanych w sposób tylny oraz ramek zawiasowych lub mocujących poprzez zatrzaśnięcie tych elementów "od tyłu".
- Redukcja kosztów produkcji dzięki lepszemu podziałowi pracy
- Brak strat czasowych przy wprowadzaniu złączy z tworzywa jako nowego standardu w zakładzie produkcyjnym, ponieważ warianty metalowe i z tworzywa są w pełni wymienne jeśli chodzi o łączenie.
- Dodatkowe oszczędności czasu dzięki zastosowaniu techniki szybkiego przyłączania Han® ES Press