Han® S
Bezpieczne połączenia wtykowe do modułowych systemów akumulatorowych magazynowania energii
Nowa seria złączy firmy HARTING pozwala na budowę bezpiecznych, bezbłędnych instalacji i spełnia wszystkie istotne normy UL.
Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, można osiągnąć jedynie poprzez moduły magazynowania energii, ponieważ umożliwiają one wykorzystanie energii w późniejszym czasie zależnie od potrzeb. Zastosowanie złączy przyspiesza budowanie modułów magazynowania energii z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowych.
Dzięki złączom serii Han® S firma HARTING wprowadza do swojej oferty bezpieczną technologię połączeń do modułowych, akumulatorowych systemów magazynowania energii. Kompaktowa, elastyczna obudowa może pomieścić kontakty na prąd o natężeniu do 200 A i napięciu do 1500 V. Obudowy tej serii można elastycznie obracać o 360 stopni, a blokowanie obudów i kontaktów męskich i żeńskich jest intuicyjne.
Szybka oraz bezbłędna instalacja
Han® S to złącza wtykowe do modułów magazynowych, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, gdyż ich konstrukcja spełnia wszystkie wymagania techniczne. Kontakt męski modułu akumulatorowego został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla palców i jest wyposażony w kontur śruby z gwintem M8. Kontakt można zamontować na module akumulatorowym w sposób przyjazny dla użytkownika za pomocą klucza nasadowego. Kontakt gniazda jest zaciskany na kablu, a następnie wkładany i wkręcany do obudowy tulei bez użycia narzędzi.
Oszczędność czasu na pracach naprawczych i konserwacyjnych
Dostępny jest czerwony wariant złącza Han® S do zacisku dodatniego i czarny do zacisku ujemnego. Oba są również kodowane mechanicznie, aby zapobiec nieprawidłowemu połączeniu. Te właściwości są również korzystne dla serwisu i konserwacji. Jeśli ogniwo w module magazynowania energii wykaże spadek wydajności, do jego wyłączenia i wymiany można użyć odpowiedniego systemu zarządzania. W tym celu złącza Han® S sąsiednich modułów po prostu odsuwa się na bok w stanie zablokowanym, aby zrobić miejsce na potrzeby odłączenia. Nie ma konieczności przerywania działania nienaruszonych modułów systemu magazynowania energii.
Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami UL
Han® S jest pierwszym specjalnym, wysokoprądowym złączem akumulatorowym spełniającym odpowiednie normy UL i kolejowe dla stacjonarnych systemów magazynowania energii. Spełnia m.in. wymagania normy UL 4128 dla złączy do systemów akumulatorów elektrochemicznych, UL 1973 dla akumulatorów w zastosowaniach stacjonarnych, dla awaryjnych źródeł zasilania pojazdów i w lekkich pojazdach szynowych oraz UL 9540 dla systemów i akcesoriów magazynowania energii. Złącze Han® S jest również odporne na wstrząsy i drgania zgodnie z odpowiednimi normami kolejowymi.
W każdym module lub szafie do magazynowania energii znajduje się moduł zarządzania akumulatorami (BMS). Jednostki te także trzeba połączyć, aby utworzyć zespół sterowniczy. W tym przypadku do złącza Han® S firmy HARTING dodano obudowę z zamontowanym kontaktem szynowym, znów w wersji czerwonej i czarnej. Ten zespół zarządza systemem, a zdecentralizowany BMS przekazuje komunikaty o stanie do nadrzędnego sterowania systemem/zakładem.
Zestawienie korzyści:
- Bezbłędne połączenia dzięki zastosowaniu efektywnego systemu kodowania mechanicznego
- Bezpieczna instalacja gwarantowana dzięki wizualnej kontroli blokady i kontaktom z wkładem ochronnym
- Łatwy i szybki montaż i demontaż przez kontakt przykręcany z przodu
- Duża elastyczność dzięki możliwości wprowadzania kabla pod dowolnym kątem i przyłączeniom kontaktów
- Spełnia wszystkie obowiązujące normy UL w zakresie magazynowania energii (UL1973, UL9540, UL4128)