Prodotti & Soluzioni
Strumenti
HARTING offre una gamma completa di strumenti per tutti i fondamentali sistemi di collegamento e tutte le fasi di montaggio.
La nostra gamma di utensili
La gamma HARTING spazia da semplici utensili per la lavorazione dei connettori, utensili a crimpare e utensili a mano, fino a quelli semiautomatici e ai macchinari completamente automatizzati, per garantire un'efficiente lavorazione di contatti e connettori. Date un'occhiata in giro e vedete quali sono gli utensili che fanno al caso vostro.
Non esitate a contattarci, saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.
Knowledge center - Utensili
Han® connettori industriali - utensili (PDF)
HARTING utensili a crimpare (PDF)
HARTING connettività dei dispositivi - utensili (PDF)
Guida dell'utente alla tecnica di collegamento
Seminario web sulle tecniche di collegamento e gli utensili (video)
I nostri punti di forza
-
Utensili robusti e certificati
Le prove di omologazione degli utensili condotte nel nostro laboratorio certificato garantiscono una lunga vita utile e una qualità costante nel tempo. -
Base: conoscenze HARTING (trasferimento di conoscenze)
Per i componenti HARTING ci atteniamo ai requisiti più elevati e ci affidiamo alle nostre conoscenze e all'esperienza accumulate sui componenti per creare utensili altrettanto performanti. -
Impiego ottimale
Gli utensili sono ritagliati sulle esigenze espresse dal cliente e aumentano la qualità dell'assemblaggio finale.
Consigli e stratagemmi per tagliare / spellare
Per creare applicazioni di installazione non è possibile prescindere da connessioni di qualità elevata. Il primo passo è costituito dal taglio e dalla spellatura del cavo,
mantenendo la normale torsione del cavo.
Già nella fase di lavorazione del cavo è essenziale ottimizzare e monitorare il procedimento di taglio e spellatura.
- I singoli trefoli non devono essere schiacciati, tagliati o sporgere.
- L'isolamento deve rimanere integro e non deve essere danneggiato o spellato eccessivamente, in modo da non compromettere l'applicazione.
I vantaggi del taglio e della spellatura
Grazie ai nostri utensili taglia e spella siete in grado di preparare i cavi e gli ambienti di installazione per le successive fasi di lavoro, ottenendo un taglio diritto e senza schiacciamenti.
I vantaggi
- Utilizzo semplice, per tagli puliti
- Basso dispendio di forze per un elevatissimo serraggio
- Ergonomico e impiego qualitativamente elevato per lunghi periodi di utilizzo
Crimpatura
Ci sono tre importanti aspetti da considerare nel processo di crimpatura. Oltre a scegliere il contatto e il cavo, è fondamentale utilizzare correttamente l'utensile a crimpare consigliato. Con i suoi utensili a crimpare, HARTING offre un'ampia gamma di soluzioni per processare i contatti seguendo le esigenze del cliente. Ad esempio tutti i nostri utensili rispondono ai requisiti della norma DIN EN 60352-2. Qui potrete trovare ulteriori informazioni suoi vantaggi della crimpatura e sulle corrette procedure di prova.
I vantaggi della tecnica di crimpatura
- Impermeabilità ai gas: i componenti sono pressati assieme in modo tale da evitare la formazioni di interspazi; in questo modo né i gas, né i liquidi possono penetrare nell'area di contatto.
- Livello costante di qualità: elevata riproducibilità in caso di utilizzo di utensili a crimpare professionali
- Velocità: elevata velocità di cablaggio paragonata ad altre tecniche di connessione.
- Ampiamente automatizzabile: facile pre-confezionamento di cablaggi e interfacce
- Compattezza: possibilità di raggiungere un'elevata densità di impaccamento rispetto alle altre tecniche
Consigli e stratagemmi per tagliare / spellare
Con le giuste conoscenze e gli utensili adatti, crimpare rappresenta una tecnica di connessione semplice e precisa. La crimpatura inizia tagliando correttamente il conduttore. Il primo passo di un processo di crimpatura corretto è un taglio pulito, dritto e senza arricciature. Poi è necessario rimuovere l'isolamento senza danneggiare il conduttore. Quanto isolamento deve essere spellato, dipende dal tipo di contatto. Dopo aver preparato il conduttore, l'estremità di quest'ultimo può essere aggraffata al contatto o al puntalino utilizzando gli strumenti HARTING.
Utensili manuali per la crimpatura
- Per contatti singoli, torniti e tranciati, maschio e femmina, per cavi di diametro compreso fra 0,08 mm² e 10 mm²
- Per contatti tranciati su nastro
- Per puntalini per cavi da 0,14 mm² fino a 16 mm²
- Un ampio portafoglio di utensili a crimpare manuali per una gamma versatile di contatti
- Tecniche di crimpatura
- Testate e omologate in conformità alla norma DIN EN 60352-2
- Impugnature ergonomiche idonee ad ogni applicazione
Utensili a crimpare elettrici
- Per contatti singoli, torniti, maschio e femmina, per cavi di diametro compreso fra 0,14 mm² e 240 mm²
- Ottimizzati per volumi medi di contatti
- Un ampio portafoglio di utensili a crimpare manuali per una nutrita gamma di contatti
- Tecniche di crimpatura per ogni applicazione
- Consigliati per uso industriale stazionario in fascia base e per applicazioni meccanizzate
Crimpatrici automatiche
- Per singoli contatti maschio e femmina torniti senza conversione
- Per contatti tranciati su nastro
- Posizionamento e separazione in automatico dei contatti
- Basta impostare semplicemente la lunghezza di spellatura e la profondità di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio testata in conformità alla norma DIN EN 60352-2 con meccanismo a doppia tacca a 4 bracci
- Consigliati per uso industriale stazionario
- Ottimizzati per elevati volumi di contatti
Press-in
Scoprite il mondo delle connessioni senza saldatura con la nostra tecnologia press-in. Questo metodo innovativo utilizza moderne zone deformabili elasticamente per compensare le tolleranze e rispettare elevati standard elettrici e meccanici. Ideale per contatti di connettori dorati selettivamente, questa tecnica offre una soluzione efficiente ed economica per le vostre esigenze di connessione.
I vantaggi della tecnica press-in
- Si evitano gli shock termici associati al processo di saldatura e i rischi di un malfunzionamento del circuito stampato.
- Non è più necessaria la fase di pulizia successiva del circuito stampato popolato.
- Inoltre è possibile realizzare ulteriori connessioni wire-wrap utilizzando connettori con contatti lunghi.
- Lavorazione illimitata ed economica di contatti per connettori dorati selettivamente per sistemi di tipo backplane - senza saldatura!
Consigli e stratagemmi per la tecnica press-in
La tecnica press-in deve essere eseguite verticalmente. L'utensile superiore e quello inferiore devono essere allineati perfettamente e il movimento di press-in deve essere il più continuo possibile.
Abbiamo sviluppato tutti i dispositivi e gli utensili specifici per la tecnica press-in, operando una distinzione fra connettori press-in DIN segnale e DIN potenza (passo 2,54 mm) e connettori press-in har bus® HM (passo 2,00 mm).
I nostri utensili press-in per DIN segnale / DIN potenza sono caratterizzati da un design preciso. Gli utensili superiori sono piatti, per ospitare elementi di presa o di guida, a seconda della necessità, mentre gli utensili inferiori sostengono il circuito stampato e la metallizzazione del foro. Il processo di press-in non richiede particolare forza grazie al nostro sistema di trattenuta e posizionamento. I nostri inserti inoltre consentono di lavorare connettori maschi DIN per segnale in maniera economicamente efficiente.
Utensili press-in per DIN segnale / potenza
Utensili superiori
Utensili press-in per connettori press-in - DIN segnale / DIN potenza.
L'utensile superiore di solito è piatto oppure alloggia degli elementi di presa o guida, a seconda delle esigenze.
Utensili inferiori
Gli utensili inferiori sostengono il circuito stampato e, se possibile, la metallizzazione del foro, assorbendo in sicurezza le forze che vengono esercitate e proteggendo il circuito stampato. Gli utensili inferiori generalmente vengono progettati a forma di pettine, poiché questo semplifica il posizionamento sul circuito stampato.
Dispositivi
Questi utensili adesso possono essere trattenuti nei dispositivi utilizzando un semplice sistema di presa e posizionamento. Una volta allineati possono poi essere pressati facilmente.
Utensile inseritore in plastica con inserto in metallo
Sono disponibili inserti per il portacontatti DIN segnale per connettori press-in che consentono di collegare questi ultimi con un semplice connettore press-in piatto, economico ed efficace.
Utensile press-in per har-bus® HM
Sistema modulare per har-bus® HM
Gli utensili per connettori press-in del tipo har-bus® HM sono disponibili come sistema modulare.
Gli utensili superiori e inferiori vengono selezionati per adattarsi all'applicazione e spostati nella posizione appropriata.
AI fini del posizionamento è fondamentale lo standard PICMG.
Utensile inseritore in plastica con inserto in metallo
Poiché le applicazioni sono ormai numerosissime, HARTING ha sviluppato uno strumento unico per gli utenti più esperti: l'inserto. Ciò significa che tutti i portacontatti possono essere lavorati in modo semplice ed efficiente con l'inserto corrispondente e un utensile superiore piatto. L'utensile inferiore è quindi creato dall'utente.
I vantaggi: rapidità - efficienza - economicità - sostenibilità.
Dispositivi
Questi utensili adesso possono essere trattenuti nei dispositivi utilizzando un semplice sistema di presa e posizionamento. Una volta allineati possono poi essere pressati facilmente.
Riparazione degli utensili per la tecnica press-in
Uno dei vantaggi della tecnica press-in consiste nel fatto che le riparazioni sono semplici da eseguire. I singoli contatti possono essere riparati, ad esempio nel caso in cui un pin si sia piegato. Tuttavia è possibile anche estrarre interi connettori press-in dal circuito stampato sul quale erano stati precedentemente applicati.
Come è pure possibile semplicemente rimuovere i supporti di connessione o raddrizzare i contatti.
Utensili per installare e rimuovere
HARTING offre una gamma completa di strumenti per tutti i fondamentali sistemi di collegamento e tutte le fasi di montaggio. Grazie agli utensili di HARTING è possibile completare le fasi del proprio lavoro più rapidamente, con maggiore flessibilità e precisione rispetto al passato, consentendo di realizzare complesse fasi di assemblaggio senza sforzo.
I vantaggi
- Ottima coordinazione fra utensili e componenti, anche in applicazioni di precisione
- Risparmio di tempo grazie all'utilizzo veloce e semplice degli utensili per disassemblare e assemblare
- Installazione non distruttiva di componenti
- Assicurazione del corretto funzionamento nella propria applicazione