Produits et Solutions

Connecteurs industriels Han®

Manipulation rapide et facile, robustesse, souplesse d'utilisation, une longue durée de vie avec, de préférence, un assemblage sans outil - quelles que soient vos attentes vis-à-vis d'un connecteur – Han®  ne vous décevra pas. Mais vous bénéficierez de bien plus encore.

À propos de la connectivité industrielle

SÉMINAIRES EN LIGNE 2024

Comment la normalisation des centres de données peut-elle réduire les coûts et accélérer le temps de mise sur le marché

On-demand:

Pratique : Techniques et outils de raccordement

Série de séminaires en ligne sur les équipements ferroviaires 2022

Première mondiale HARTING - Le prochain niveau de modularisation: Modules Han-Modular® Domino

Nouvelles solutions Han-Modular® pour la transmission de données à haut débit

Guide pour les connecteurs industriels modulaires + Caractéristiques et services d'ingénierie

Économies opérationnelles et énergétiques pour les centres de données

Série de séminaires en ligne sur les équipements ferroviaires 2021

Des données produit de haute qualité pour accélérer le processus de développement

Des fraiseuses aux stores automatiques : de petits connecteurs universels pour (presque) toutes les applications

Jusqu'où voulez-vous aller ? Un guide sur la modularité des technologies de production

Des concepts de système destinés aux tendances les plus importantes de l'industrie ferroviaire

Perspectives d'avenir de la connectivité DC dans l'environnement industriel

Configurateur Han® : des connecteurs industriels personnalisés

Des raccordements sécurisés pour les systèmes de stockage à batterie modulaires

Simplification de la construction d'armoires électriques

Les connecteurs industriels Han®  assurent une transmission fiable et enfichable des énergies, signaux et données, en répondant aux exigences les plus élevées. Outre sa conception rectangulaire et pour service intensif, la série Han® offre des connecteurs modulaires, compacts et légers, couvrant une vaste panoplie de solutions dans les domaines des machines, du transport, de l'énergie, de l'automobile et de la connectivité d'équipements. La génération Han-Smart® apporte l'intelligence aux connecteurs.

Configurateur en ligne pour connecteurs industriels

Vous avez besoin d'identifier rapidement et de façon fiable les bonnes interfaces pour votre construction de machine sans passer par le processus interminable de prise en compte des détails liés au connecteur et les nombreuses possibilités de combinaison ? Le configurateur Han® mettra rapidement toutes les informations nécessaires et les données essentielles à votre portée pour vous faciliter la prise de décision. Commencez directement votre première configuration.

Configurateur en ligne pour connecteurs industriels

La conception d'un connecteur industriel

Un connecteur industriel complet est constitué des composants individuels suivants :

  • Protection des sorties de câble
  • Capots
  • ...
Pour en savoir plus sur la conception d'un connecteur industriel

Technologie de raccordement

Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être mises en oeuvre dans les connecteurs Han®. Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques des techniques de raccordement.

Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de conducteur de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.

Pour en savoir plus sur la technologie de raccordement

Systèmes de verrouillage pour capots et embases

Les mécanismes de verrouillage des capots et des embases ne sert pas seulement à prévenir l'ouverture non-intentionnelle du connecteur, mais aussi à accroître son étanchéité. Dans la plupart des cas, ces mécanismes de verrouillage des connecteurs industriels prennent la forme de leviers de verrouillage. Il existe toutefois différents mécanismes, déclinés en différentes versions, ayant chacune ses avantages et étant adaptées à des applications spécifiques.

Pour en savoir plus sur les systèmes de verrouillage pour capots et embases

Protection IP (protection des contacts, contre la poussière, l'eau)

L'embase, le joint et le mécanisme de verrouillage du connecteur protègent le raccordement des influences externes telles que chocs mécaniques, corps étrangers, humidité, poussière, eau ou autres fluides tels que nettoyants et agents de refroidissement, huiles, etc.

Le degré de protection qu'offre l'embase est expliqué dans la CEI 60 529 et la DIN EN 60 529, normes qui classent les enveloppes selon leur protection contre les corps solides et l'eau.

Pour en savoir plus sur les classes de l'indice de protection IP
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Tutoriels vidéos

Afin de faciliter l'installation ou l'assemblage de pièces de grandes taille parmi nos solutions de connectivité, HARTING publie des manuels d'instructions adaptés. Les documents expliquent aux utilisateurs comment procéder lors de l'installation, du remplacement ou de l'entretien de produits HARTING 1,2. Pour nos solutions les installées plus fréquemment, nous avons également créé des vidéos d'instruction.

Tutoriels vidéo : Obtenir de l'aide pour l'assemblage de connecteurs

Gamme Han®

Han-Modular® - La référence sur le marché des connecteurs modulaires

Avec la série Han-Modular®, vous avez la possibilité de concevoir de façon optimale des connecteurs pour vos machines et équipements. Ceci est rendu possible par la combinaison de modules individuels pour différents supports de transmission. Signaux, données, puissance et air comprimé - dans des embases de connecteurs industriels de taille standard. Han-Modular® offre des solutions faciles à manipuler, ultra-flexibles et à faible encombrement tout en affichant des fonctionnalités polyvalentes.

En savoir plus sur Han-Modular®

Han-Eco® – Connecteurs en plastique haute performance

Han-Eco® comprend une gamme de capots et d'embases en plastique haute performance. Grâce à leur résistance aux incidences environnementales, les capots et les embases sont adaptés aux applications à la fois intérieures et extérieures. L'utilisation du plastique entraîne également des avantages significatifs en termes de poids et de coûts par rapport aux capots et embases métalliques.

En savoir plus sur Han-Eco®

Han-Smart® - L'intelligence dans le connecteur

L'intelligence dans le connecteur – c'est la stratégie Han-Smart®. HARTING associe de longues années d'expertise à une technologie de pointe afin d'étendre le portefeuille des connecteurs HARTING déjà établis. Les produits utilisés pour les applications industrielles intelligentes doivent répondre aux nouvelles exigences de dynamisme et de polyvalence. La fabrication peut être améliorée en termes de rentabilité en renforçant la communication et la mise en réseau.

En savoir plus sur Han-Smart®

Han® F+B - hygiénique et robuste

Avec Han® F+B, HARTING a créé une gamme de connecteurs qui spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries. Les capots, les embases et les joints sont robustes et protègent les contacts à l'intérieur contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs en étant certifiés Ecolab et homologués FDA 21. Les jets d'eau provenant des nettoyeurs haute pression ne peuvent pas pénétrer dans le capot/l'embase lorsque celle-ci est fermée

Pour en savoir plus sur Han® F+B

Han® ES Press - Technique de raccordement rapide et cavaliers enfichables intégrés

Afin d'accroître la flexibilité de la fabrication modulaire, un connecteur doit pouvoir être installé rapidement, remplacé facilement et dépanné simplement. Avec le Han® ES Press, HARTING satisfait à ces exigences. L'insert est désormais doté d'une technique de raccordement rapide et sans outils. Les utilisateurs peuvent en outre rapidement et facilement shunter des contacts en insérant des cavaliers directement dans le connecteur.

Pour en savoir plus sur Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox - La nouvelle dimension de modularité

L'alimentation, flexible et fiable, des composants mobiles effectuant des mouvements rapides linéaires dans les machines et les systèmes est assurée par l'utilisation de chaînes d'énergie. Avec le Han-Modular® Flexbox HARTING propose une nouvelle interface logée dans un système modulaire d'embases en plastique. L'installation et la maintenance de longueurs plus importantes de fils mobiles sur les machines et les modules de machines sont ainsi facilitées.

En savoir plus sur Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® – De l'alimentation en énergie à la transmission de données

Han-Yellock® est flexible et offre une sécurité et une fiabilité maximales. Il permet de se passer de composants techniques hautement complexes comme les armoires de commande et de quasiment tout outil d'assemblage.

En savoir plus sur Han-Yellock®

Services supplémentaires de HARTING

Confections de cordon

Notre service de confection de cordon complets nous permet de créer de la valeur ajoutée pour nos clients. Une fois les exigences spécifiques définies, nous fournissons une solution complète avec toutes les couvertures souhaitées. Ainsi, nous sommes, pour nos clients, le guichet unique fournissant une solution pour tous les aspects de la connectivité.

Confections de cordons par HARTING

Produits modifiés

Si les composants de nos produits HARTING ne répondent pas entièrement à vos exigences, nous procédons à des modifications en fonction de vos besoins individuels. Nous savons transformer l'embase d'un connecteur standard en une solution personnalisée pour votre entreprise.

Produits modifiés par HARTING

Nouveautés

Pour ces tâches spécifiques qui ne peuvent pas être assurée en utilisant les composants produits en série, nous concevons et mettons en place des solutions entièrement nouvelles – en coopération avec vous – qui répondent exactement à vos exigences complexes.

Nouveautés de HARTING

Applications

Transport

Nous fournissons des solutions de connectivité pour la transmission de puissance, de données et de signaux dans les équipements ferroviaires. Les dorsales Ethernet et les infrastructures de données (p. ex. pour les capteurs et les systèmes d'information des passagers) ne sont que quelques exemples des applications possibles. Les connecteurs sont également utilisés lors des opérations d'entretien et d'intégration d'infrastructures ferroviaires stationnaires. La connectivité destinée à l'extérieur des véhicules ferroviaires exigent des solutions robustes capables de résister à d'importantes contraintes environnementales, comme les projections de pierres, la corrosion et des variations de température extrêmes.

Explorer les applications types

Machines - métallurgie

HARTING propose des interfaces électromécaniques, optiques et pneumatiques tout comme la confection de cordons pour les machines-outils. Le portfolio comprend des solutions pour toutes les interconnexions usuelles de puissance, de contrôle, de signaux et de données sur un segment de marché qui va des modules de machines et des unités fonctionnelles au machines compactes destinées aux systèmes de production interconnectés avec des applications de manutention et de robotique complexe.

Explorer les applications types

Machines - Plastiques

Nous fournissons des interfaces électromécaniques normalisées (p. ex. EUROMAP) ou personnalisées, des composants ainsi que des confections de cordon pour la transmission de données, de signaux et de puissance. Nos solutions permettent une conception flexible et modulaire de machines et des équipements pour l'industrie du plastique et des emballages.

Explorer les applications types

Robotique

Les connecteurs industriels transmettent la puissance et des signaux entre les armoires de commande et les robots. Les solutions de connectivité de HARTING permettent l'utilisation de d'outils enfichables sur la tête du robot, améliorant ainsi ses capacités de communication. Grâce à leur conception compacte, ils apportent leur contribution à la miniaturisation.

Explorer les applications types

Énergie éolienne

Dans le secteur de l'énergie, la fiabilité des raccordements est cruciale pour la production et la transmission de l'énergie : les connecteurs sont utilisés, par exemple, pour le raccordement des composants à courant fort dans les équipements de production d'énergie. De tels connecteurs peuvent gérer les transmissions de données et de signaux nécessaires à la surveillance des équipements.

Explorer les applications types

Distribution et stockage d'énergie

Nous fournissons des interfaces de données, de signal et d'alimentation robustes pour la distribution d'énergie et les applications de stockage se distinguant par leur capacité à être installées rapidement, des conceptions modulaires et leur facilité d'intégration dans les systèmes de gestion et de contrôle de l'énergie.

Explorer les applications types

Ce qu'en disent nos clients

Connecteur PDU simple plug and play Han-Eco® pour centre de données (Schneider Rack Systems)

Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en faisant le lien entre le progrès et la durabilité pour tous. Chez Schneider, nous appelons cela Life Is On. Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour la durabilité et l'efficacité.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO est synonyme de technologie de pointe sur un marché d'avenir. Notre objectif : développer le système de batterie lithium-ion le plus flexible disponible sur le marché. C'est avec cette intention que s'est formée en très peu de temps une entreprise qui a transformé une idée en un produit commercialisable. Avec un esprit d'innovation et plein de dynamisme, nous avons jeté par-dessus bord les vieux schémas de pensée et adopté de nouvelles approches. Le résultat nous donne raison.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Société internationale de construction de véhicules ferroviaires, Stadler est basé à Bussnang dans l'est de la Suisse. Créée en 1942, la société emploie plus de 7 600 personnes sur différents sites de production, de service et d'ingénierie dans toute la Suisse, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Hongrie, en République Tchèque, en Biélorussie et aux États-Unis.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

Le centre European XFEL est un centre de recherche des superlatifs : Il génère des flashs de rayons X ultrarapides - 27 000 fois par secondes et avec une brillance qui est un milliard de fois supérieure à celle des sources conventionnelles de rayons X les plus performantes. Le plus grand laser au rayons X au monde ouvrira des opportunités de recherche totalement nouvelles pour les scientifiques et les utilisateurs industriels.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

Depuis près de 40 ans, nous fournissons des systèmes d'analyse et des composants pour l'analyse continue des processus pour différentes applications. Nous proposons une gamme complète de services dans le domaine de l'analyse des processus. Des composants individuels dans le génie des procédés jusqu'aux containers d'analyse entièrement assemblé et installés pour l'analyse en ligne.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV est une société nouvelle en pleine croissance dans le domaine du stockage de l'énergie et de l'efficacité énergétique. L'objectif principal d'ATEPS est de développer et commercialiser de nouvelles technologies permettant d'accélérer la transition vers un système énergétique durable.

http://ateps.com

Capots et embases pour connecteur Han®

Pour applications industrielles standard (IP65)

  • De nombreuses options pour les capots et les embases, les tailles, les formes, les sorties de câble, etc. – pour une adaptation parfaite à votre application
  • Capots et embases éprouvés, constitués d'alliage d'aluminium injecté peint à la poudre epoxy, avec leviers de verrouillage Han-Easy Lock®  adaptés
  • Capots et embases de poids réduit, en plastique haute performance pour les applications intérieures / extérieures

Idéaux pour ...

  • Génie mécanique et industriel
  • Automatisation / robotique
  • Transport
  • Construction automobile
  • Technologies de mesure et de contrôle

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han A®
Type étroit

Han® B
Type large

Han-Compact®
Type compact

Han-Eco®
Capots et embases en plastique

Han® HP Direct
Pour assembler le connecteur directement sur l'armoire électrique

Raccordements enfichables compacts et faciles à gérer (IP65)

  • Design moderne et fonctionnel
  • Manipulation d'une seule main, rendue possible par des joints intérieurs et des leviers de verrouillage
  • Transmission haute densité par connecteurs multiples
  • Variantes pour l'intérieur / extérieur

Idéaux pour ...

  • Génie mécanique et industriel
  • Robotique / automatisation
  • Construction d'appareils et d'armoires électriques

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han-Yellock®

Han® PushPull

Pour les milieux difficiles aux exigences élevées (IP65)

  • Capots et embases en zinc moulé sous pression, peints à la poudre epoxy pour une excellente protection contre la corrosion
  • Leviers de verrouillage constitués d'acier inoxydable haute qualité
  • Presse-étoupes spéciaux pour capots : avec systèmes antitraction, protections anti-flexion et anti-torsion

Idéaux pour ...

  • Applications dans les milieux difficiles aux exigences élevées
  • Génie mécanique et industriel
  • Construction de véhicules ferroviaires

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® M

Pour les exigences CME plus élevées (IP65)

  • Capots et embases en alliage d'aluminium moulé, dotés de surfaces conductrices d'électricité et de joints internes
  • Presse-étoupes CME
  • Leviers de verrouillage adaptés pour la série Han-Easy Lock®

Idéaux pour ...

  • Interfaces sensibles nécessitant un blindage contre les interférences électriques, magnétiques ou électromagnétiques

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® CEM

Pour milieux agressifs en extérieur (IP68)

  • Joint intérieur et alliage d'aluminium moulé résistant à la corrosion, capable de résister même dans des environnements aux conditions agressives
  • Vis en acier inoxydable pour leviers de verrouillage résistants aux vibrations

Idéaux pour ...

  • Applications dans les véhicules ferroviaires et les technologies ferroviaires fixes
  • Utilisation dans les éoliennes
  • Environnements sous haute pression, protection fermeture hermétique

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® HPR

Protection contre les atmosphères hautement corrosives (IP65)

  • Extrêmement résistants aux produits chimiques et à d'autres influences extérieures agressives, les capots et embases, leviers de verrouillage et presse-étoupes étant fabriqués en acier inoxydable

Idéaux pour ...

  • Industries agroalimentaires et pharmaceutiques
  • Installations de lavage et de peinture en série

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® INOX

Protection pour un nettoyage régulier (IP69K)

  • Protection durable des raccordements électriques, même lorsque ceux-ci sont exposés à un traitement quotidien par nettoyeurs à haute pression ou à vapeur
  • Design et matériaux adaptés aux applications de l'industrie agro-alimentaire

Idéaux pour ...

  • Industrie de la restauration

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® F+B

Résistance aux températures ambiantes élevées (IP65)

  • Capots et embases ultra-résistants à la chaleur pour connecteur : capables de résister à des températures jusqu'à 200 °C grâce à des matériaux hautement résistants et à un revêtement anti-adhésif

Idéaux pour ...

  • Machines de moulage par injection, installations de séchage, éléments chauffants, etc.

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® High Temp

Pour un nombre élevé de cycles de connexion (IP65)

  • Plus de 10 000 cycles de connexion rendus possibles grâce à une bobine de verrouillage durable et des contacts à haute performance

Idéaux pour ...

  • Appareils / équipements mobiles
  • Unités d'essais et de contrôle
  • Systèmes de changement d'outils

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® HMC

Pour zones à risques d'explosion (IP65)

  • Répond aux exigences en matière de protection en sécurité intrinsèque contre les incendies
  • L'alliage de l'embase est parfaitement adapté au milieux chargés de poussières de méthane et de carbone

Idéaux pour ...

  • Circuits à sécurité intrinsèque dans les atmosphères à risques d'explosion, zones 1 et 2
  • Industrie minière
  • Industrie chimique

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® Ex

Pour salles de commande fermées et armoires électriques (IP20)

  • Connecteurs enfichables efficaces pour applications dans les environnements électriques fonctionnels fermés
  • Pièces en plastiques pour accoupler des inserts de contact sans protection contre les contacts accidentels (conformes aux normes applicables)

Idéaux pour ...

  • Armoires électriques
  • Salles de commande fermées
  • Connecteurs borniers

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han-Snap®

Liaison équipotentielle enfichable (IP65)

  • Capot / embase de couleur jaune /verte pour systèmes de terre enfichables
  • Mécanisme de protection contre le déverrouillage : éléments de verrouillages empêchant tout ouverture involontaire

Idéaux pour ...

  • Systèmes mobiles de stockage d'énergie
  • Génie mécanique et industriel
  • Appareils / équipements mobiles  

Capots et embases dans la boutique en ligne :

Han® GND

Informations supplémentaires

Protection IP (protection des contacts, contre la poussière, l'eau)

L'embase, le joint et le mécanisme de verrouillage du connecteur protègent le raccordement des influences externes telles que chocs mécaniques, corps étrangers, humidité, poussière, eau ou autres fluides tels que nettoyants et agents de refroidissement, huiles, etc.

Le degré de protection qu'offre l'embase est expliqué dans la CEI 60 529 et la DIN EN 60 529, normes qui classent les enveloppes selon leur protection contre les corps solides et l'eau.

Pour en savoir plus sur les classes de l'indice de protection IP

Systèmes de verrouillage pour capots et embases

Les mécanismes de verrouillage des capots et des embases ne sert pas seulement à prévenir l'ouverture non-intentionnelle du connecteur, mais aussi à accroître son étanchéité. Dans la plupart des cas, ces mécanismes de verrouillage des connecteurs industriels prennent la forme de leviers de verrouillage. Il existe toutefois différents mécanismes, déclinés en différentes versions, ayant chacune ses avantages et étant adaptées à des applications spécifiques.

Pour en savoir plus sur les systèmes de verrouillage pour capots et embases

Insert pour connecteurs Han®

Pour les raccordements industriels enfichables typiques

  • Inserts standards pour capots/embases des tailles A et B
  • Contacts de puissance et de signal utilisés dans un seul isolant
  • Technique de raccordement à vis, à sertir, à lame de pression ou Han-Quick Lock®
  • Technique de raccordement rapide Han® ES Press

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® D  (7 - 128 contacts, 10A / 50 - 250V)

Han® DD  (24 - 216 contacts, 10A / 250V)

Han A®  (3 - 32 contacts, 10 - 16A / 250 - 400V)

Han® E / ES / ESS  (6 - 48 contacts, 16A / 500V)

Han® EE  (6 - 92 contacts, 16A / 500V)
Raccordement à Sertir

Han® EEE  (40 - 64 contacts, 16A / 500V)
Pour capots/embases Han® B

Han® HsB  (6 - 12 contacts, 35A / 690V)
Pour courants forts

Pour raccordements modulaires/hybrides enfichables

  • Différents modules pour le transfert de puissance, de signaux, de données et d'air comprimé peuvent être assemblés dans un capot ou une embase
  • La puissance, les données et/ou les signaux peuvent être transférés dans un unique isolant

Inserts dans la boutique en ligne :

Inserts modulaires :

Han-Modular®  (1 - 36 contacts par module, 1 - 200A / 30 - 5000V)

Han-Yellock®  (5 - 48 contacts, 20A / 500V)

Inserts combinés :

Han-Com®  (3 - 87 contacts, 4 - 200A / 50 - 2000V)
Puissance + signaux

Han-Brid®  (2 - 6 contacts, 10A / 50V)
Puissance + données

Han® 3 A Hybrid  (3 - 4 contacts +RJ45, 12 - 16A / 48V - 300V)
Puissance + RJ45

Pour des raccordements très compacts

  • Encombrement réduit grâce à une densité de contacts élevée et/ou un design compact de l'embase

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® Q  (1 - 21 contacts, 5 - 100A / 50 - 830V)
Pour capots/embases Han-Compact®

Han-Yellock®  (5 - 48 contacts, 20A / 500V)
Inserts modulaires

Han-Brid®  (2 - 6 contacts, 10A / 50V)
Puissance + données

Pour un nombre élevé de cycles de connexion

  • Contacts haute performance pour plus de 10 000 cycles de connexion

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® HMC  (2 - 150 contacts, 1 - 40A / 10 - 830V)

Pour intensités / tension élevées

  • 16 - 650 ampères
  • 830 - 4,000 volts

Inserts dans la boutique en ligne :

Han Hv E® / Han® Hv ES  (3 - 16 contacts, 16A / 830V)

Han® Q  (8 - 21 contacts, 16 - 40A / 830V)

Han-Modular®  (1 - 8 contacts, jusqu'à 200A / jusqu'à 5000V)

Han® HC Modular  (1 - 10 contacts, 250 - 650A / 2000 - 4000V)

Pour courants faibles / basses tensions

  • 10 - 25 ampères
  • 25 - 50 volts

Inserts dans la boutique en ligne :

Staf®  (6 - 40 contacts, 10 - 25A / 25V)

Han-Brid®  (2 - 6 contacts, 10A / 50V)
Puissance + données

Pour températures élevées

  • Inserts ultra-résistants à la chaleur pour des températures de 200 °C max.

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® High Temp  (6 - 24 contacts, 16A / 500V)

Pour les mesures de température

  • Contacts en fer constantan conformes à la norme NF CEI 584 type J, avec raccordement à sertir ou à vis

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® Thermocouple  (10 - 24 contacts, 16A / 250 - 400V)

Pour salles de commande fermées et armoires électriques

  • Série de connecteurs, combinant les caractéristiques des inserts standards et des blocs de jonction
  • Inserts standards associés à des éléments Han-Snap®
  • Traversées de cloison et interfaces d'appareils

Inserts dans la boutique en ligne :

Connecteur bornier :

Han D® AV  (40 - 64 contacts, 10A / 250V)

Han® E(S) AV  (6 - 24 contacts, 16A / 500V)

Inserts standards associés à des éléments Han-Snap®

Traversée de cloison :

Han-Port® AV
pour le raccordement d'appareils externes comme des ordinateurs portables ou des PC

Pour la multiplication de potentiel

  • Multiplicateur pour connecteur bornier
  • Support de prise pour Han-Yellock®
  • Han® ES Press combiné avec des cavaliers enfichables, convient également aux raccordements en étoile ou en triangle

Inserts dans la boutique en ligne :

Han D® AV Multiplier  (20 bornes, 16A / 690V)

Han-Yellock®  (5 - 48 contacts, 20A / 500V)

Han® ES Press  (6 - 48 contacts, 16A / 500V)

Pour liaisons équipotentielles enfichables

  • Insert pour systèmes de mise à la terre enfichables
  • Pour une utilisation avec des contacts à sertir ou à vis axiale, fils toronnés de 10 à 35 mm²

Inserts dans la boutique en ligne :

Han® GND

Contacts pour connecteurs Han®

Contacts électriques

  • Contacts mâles et femelles pour inserts Han®
  • Composants spéciaux, mâles et femelles, pour un nombre élevé de cycles de connexion ou des températures élevées
  • Adaptés aux modules Han® MegaBit et GigaBit

Contacts dans la boutique en ligne :

Contacts électriques

Contacts pneumatiques

  • Constitués de plastique ou de laiton, pour modules pneumatiques Han-Modular®
  • Permet le transfert de données, de signaux et de puissance à côte de la transmission d'air comprimé dans un connecteur modulaire unique

Contacts dans la boutique en ligne :

Contacts pneumatiques

Contacts pour cartes de circuits imprimés

  • Contacts de puissance sans soudure jusqu'à 60 A, avec verrouillage Han-Fast® Lock
  • Avec l'aide d'adaptateurs, les connecteurs Han® peuvent être utilisés pour établir un contact direct avec des circuits imprimés

Contacts dans la boutique en ligne :

Han-Fast® Lock

Adaptateur pour circuit imprimé

Contacts optiques

  • Pour fibres optiques, multi-mode, monomode et HCS

Contacts dans la boutique en ligne :

Contacts optiques

Informations supplémentaires

Technologie de raccordement

Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être mises en oeuvre dans les connecteurs Han®. Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques de technique de raccordement des câbles. 

Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de conducteur de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.

Pour en savoir plus sur la technologie de raccordement
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Tutoriels vidéos

Afin de faciliter l'installation ou l'assemblage de pièces de grandes taille parmi nos solutions de connectivité, HARTING publie des manuels d'instructions adaptés. Les documents expliquent aux utilisateurs comment procéder lors de l'installation, du remplacement ou de l'entretien de produits HARTING 1,2. Pour nos solutions les installées plus fréquemment, nous avons également créé des vidéos d'instruction.

Tutoriels vidéo : Obtenir de l'aide pour l'assemblage de connecteurs

Accessoires et outils pour connecteurs Han®

Accessoires et pièces détachées

HARTING propose une vaste gamme d'accessoires et de pièces détachées :

  • Plaque d'adaptateur
  • Presse-étoupes
  • Détrompeurs
  • Cadres support
  • Cadres blindés, cadres de fixation
  • Leviers de verrouillage
  • Joints

Accessoires et pièces détachées dans la boutique en ligne :

Aperçu des accessoires

Outillages

À l'appui de nos connecteurs et composants système, HARTING propose une sélection de machines et d'outils spéciaux qui permettent un raccordement rapide et facilitent l'assemblage.

Outils et machines dans la boutique en ligne :

Pinces à sertir

Machines à sertir

Outils de montage

Outils de démontage

Pinces à dénuder

Informations supplémentaires

Technologie de raccordement

Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être mises en oeuvre dans les connecteurs Han®. Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques de technique de raccordement des câbles. 

Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de conducteur de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.

Pour en savoir plus sur la technologie de raccordement
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Tutoriels vidéos

Afin de faciliter l'installation ou l'assemblage de pièces de grandes taille parmi nos solutions de connectivité, HARTING publie des manuels d'instructions adaptés. Les documents expliquent aux utilisateurs comment procéder lors de l'installation, du remplacement ou de l'entretien de produits HARTING 1,2. Pour nos solutions les installées plus fréquemment, nous avons également créé des vidéos d'instruction.

Tutoriels vidéo : Obtenir de l'aide pour l'assemblage de connecteurs

 

Avis :

1.)  Le consommateur est tenu d'évaluer la capacité des composants décrit dans le présent document à servir dans une application spécifique quelconque qui n'a pas été anticipée par HARTING et de vérifier l'applicabilité des règlementations mentionnées.
2.)  HARTING se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis en fonction des exigences de la fabrication, de l'amélioration de la qualité, des avantages en termes de conception ou pour d'autres motifs divers.