Produits et Solutions

Outillages

HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement essentielles et l'ensemble des étapes d'assemblage correspondantes.

Notre gamme d'outils

La gamme d'outils HARTING va des simples outils d'assemblage et de démontage aux pinces à sertir et outils manuels, en passant par des machines entièrement automatisées - pour un traitement efficace des contacts et des connecteurs. Jetez un coup d'œil pour voir quels sont les outils dont vous avez besoin.

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

Ceci nous rend fort

  • Outils robustes et certifiés
    Les tests d'homologation des outils effectués dans notre propre laboratoire certifié garantissent une longue durée de vie et une qualité de travail constante.

  • Base : Connaissances HARTING (transfert de connaissances)
    Nous répondons aux exigences les plus élevées pour les composants HARTING et nous pouvons compter sur notre propre connaissance de nos composants pour les faire correspondre parfaitement aux outils.

  • Utilisation optimale
    Les outils sont parfaitement adaptés à vos besoins  et contribuent à améliorer la qualité de l'assemblage final.

Conseils et astuces pour la découpe / le dénudage

Un raccordement de haute qualité se révèle essentielle pour produire des applications d'assemblage. La première étape consiste à couper et dénuder le câble.
La torsion naturelle du câble doit être conservée.

Même au cours du traitement des câbles, il est essentiel d'optimiser et de surveiller le processus de dénudage et de coupe.

  • Aucun brin ne doit être écrasé, coupé ou saillant.
  • L'isolation doit être intacte et ne doit pas être excessivement endommagée ou arrachée afin que l'isolation ne nuise  pas à l'application.

 

Acheter des outils de découpe maintenant !

Avantages du découpage / dénudage

Grâce à nos pinces de coupe et de dénudage, vous disposez du meilleur moyen de préparer vos câbles ou votre environnement d'assemblage pour un traitement ultérieur avec une coupe droite et sans sertissage.

Vos avantages :

  • Simplicité d’utilisation pour une découpe propre
  • Peu d'efforts pour une puissance illimitée
  • Manipulation ergonomique et de haute qualité pour de longues heures de travail

 

Acheter un pince à dénuder maintenant !

Pince à découper et à dénuder HARTING

  • Manipulation ergonomique pour de longues périodes de travail
  • Pince à dénuder multifonctionnelle de 0,03 mmà 16 mm2 avec lames remplaçables

 

Acheter une pince à découper et à dénuder maintenant !

Outils de poinçonnage HARTING pour traversées de cloison

  • Les outils hydrauliques ou à batterie à commande manuelle sont une bonne solution pour le poinçonnage des traversées de cloison pour les capots/embases HARTING lors de la construction d'une armoire de commande.

 

Achetez des outils de poinçonnage dès maintenant !

Sertissage

Trois aspects importants doivent être pris en compte dans le processus de sertissage. Outre le choix du contact et du câble, une utilisation correcte de la pince à sertir recommandée est essentielle. Nous vous proposons, avec les outils de sertissage de HARTING, une gamme de solutions pour traiter les contacts HARTING selon vos besoins. Par exemple, tous nos outils répondent aux exigences de la norme DIN EN 60352-2. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les avantages et les procédures d'essai correctes pour le processus de sertissage.

 

Avantages de la technique à sertir

  • Étanchéité au gaz :  Les composants sont compressés si fortement qu'il n'y a aucun interstice : ce qui signifie que ni les liquides ni les gaz ne peuvent pénétrer dans le point de contact.
  • Qualité constante du sertissage :  grande reproductibilité grâce à l'utilisation de pinces à sertir de qualité professionnelle
  • Vitesse :  Vitesse d'exécution du câblage plus élevée par rapport à d'autres techniques de raccordement
  • Largement automatisable :  préfabrication des faisceaux de câbles et des interfaces facilitée
  • Compact :  une densité de contacts plus élevée possible par rapport à d'autres techniques de raccordement

 

Conseils et astuces pour le sertissage

Avec les bonnes connaissances et les bons outils, le sertissage est une technique de raccordement simple et précise. Le sertissage commence par une coupe correcte du conducteur. La première étape d'un processus de sertissage réussi est une coupe propre, droite et sans sertissage. L'isolation doit ensuite être retirée sans endommager le conducteur. La quantité d'isolant enlevée dépend du type de contact. Après avoir préparé le conducteur, l'extrémité du conducteur peut être sertie au contact prévu ou à la cosse à l'aide d'outils HARTING.

 

Acheter une pince à sertir maintenant !

Outillages de sertissage manuel

  • Pour les contacts mâles et femelles libres, tournés et poinçonnés de 0,08 mm² à 10 mm² de diamètre de câble
  • Pour les contacts poinçonnés sur une bande
  • Pour les cosses de 0,14 mm² à 16 mm²
  • Une large gamme de pinces à sertir manuel pour le traitement d'une gamme polyvalente de contacts
  • Différentes technologies de sertissage
  • Testé et approuvé selon la norme DIN EN 60352-2
  • Fixations ergonomiques pour chaque application

 

Achetez une pince à sertir dès maintenant !

Pinces à sertir électriques

  • Pour les contacts mâles et femelles libres et tournés de 0,14 mm² à 240 mm² de diamètre de câble
  • Optimisé pour les volumes de contact moyen
  • Une large gamme de pinces à sertir manuelles pour une large gamme de contacts
  • Différentes techniques de sertissage pour chaque application
  • Recommandé pour une utilisation industrielle stationnaire d'entrée de gamme et pour les applications assistées

 

Achetez des outils semi-automatiques dès maintenant !

Machines à sertir

  • Pour les contacts à sertir mâles et femelles tournés sans conversion
  • Pour les contacts poinçonnés sur une bande
  • Alimentation et séparation automatiques des contacts
  • Il suffit de régler la longueur à dénuder et les profondeurs de sertissage
  • Qualité de sertissage testée selon la norme DIN EN 60352-2 sur la base du mécanisme à double encoche à 4 arêtes
  • Recommandé pour l'utilisation industrielle stationnaire
  • Optimisé pour les volumes de production élevés

 

Achetez une machine à sertir maintenant !

Insertion en force

Découvrez le monde du raccordement sans soudure grâce à notre technologie d'insertion en force. Cette méthode innovante utilise des zones d'insertion élastiques modernes et déformables pour compenser les tolérances et répondre à des exigences électriques et mécaniques élevées. Idéale pour les broches de connecteurs dorées de manière sélective, cette technologie offre une solution efficace et économique pour vos besoins de raccordement.

Avantages de la technique d'insertion en force

  • Les chocs thermiques provoqués par le processus de soudage et les risques associés au dysfonctionnement des CI sont évités.
  • Un nettoyage ultérieur des circuits imprimés garnis n'est plus nécessaire.
  • Des raccordements enroulées supplémentaires sont rendues possibles en utilisant des connecteurs dotés de broches de raccordement longues.
  • Traitement économique illimité de broches de connecteurs dorées de manière sélective pour les systèmes de transfert vers l'arrière - plus besoin de soudure à la main !
     

Conseils et astuces pour la technique d'insertion en force

Le processus d'insertion en force doit être effectué verticalement. Les outils supérieurs et inférieurs doivent être alignés avec précision et le processus d'insertion doit être aussi continu que possible.
Nous avons développé tous les dispositifs et outils nécessaires spécifiquement pour la technologie du pressage,  en distinguant les connecteurs pressés - DIN Signal et DIN Power (pas de 2,54 mm) et les connecteurs pressés - har-bus® HM (pas de 2,00 mm).
Nos outils d'insertion pour DIN Signal / Power se caractérisent par leur conception précise. Les outils supérieurs sont plats et fournissent des éléments de maintien ou de guidage selon les besoins, tandis que les outils inférieurs soutiennent efficacement le circuit imprimé et le placage des trous traversants. Le processus d'insertion se fait sans effort grâce à notre système simple de maintien et de positionnement. Nos inserts permettent également un traitement économique des connecteurs mâles DIN Signal.

 

Achetez des outils d'insertion dès maintenant !

Outils d'insertion pour DIN Signal / Power

Outils supérieurs

Outils d'insertion pour connecteurs à insertion directe - DIN Signal / DIN Power.
L'outil supérieur est généralement plat et régulier ou comporte des pièces de maintien ou de guidage, selon les besoins.

Outils inférieurs

Les outils inférieurs supportent le circuit imprimé et, si possible, la galvanoplastie des trous de passage. Cela permet d'absorber en toute sécurité les forces qui se produisent et de protéger le circuit imprimé. Les outils inférieurs sont généralement conçus sous forme de peigne, ce qui simplifie le positionnement du circuit imprimé.

Fixations

Ces outils peuvent désormais être maintenus dans les montages à l'aide d'un simple système de maintien et de positionnement. Une fois alignés, ils peuvent être enfoncés facilement.

Outil d'insertion plastique avec insert métallique

Des inserts sont disponibles pour l'insert de contact DIN Signal pour les connecteurs à insérer qui permettent de connecter ces connecteurs avec un simple connecteur plat à insérer. Ils sont rentables et efficaces.

Outils d'insertion en force pour har-bus® HM

Système modulaire pour har-bus® HM

Les outils d'insertion pour les connecteurs à insérer du type har-bus® HM sont disponibles sous forme de système modulaire.
Les outils supérieurs et inférieurs sont sélectionnés en fonction de l'application et placés dans la position appropriée.
La norme PICMG est déterminante pour le positionnement.

Achetez des outils d'insertion en force pour har-bus® dès maintenant !

Outil d'insertion plastique avec insert métallique

Comme il existe aujourd'hui un nombre incroyable d'applications, HARTING a mis au point un outil unique pour les utilisateurs expérimentés : l'insert. Cela signifie que tous les inserts peuvent être traités facilement et efficacement avec l'insert correspondant et un outil supérieur plat. L'outil inférieur est alors créé par l'utilisateur.

Les avantages : rapidité - efficacité - rentabilité - durabilité.

Fixations

Ces outils peuvent désormais être maintenus dans les montages à l'aide d'un simple système de maintien et de positionnement. Une fois alignés, ils peuvent être enfoncés facilement.

Outils de réparation pour la technologie d'insertion

Un avantage de la technologie d'insertion est qu'elle est facile à réparer. Les contacts individuels peuvent être réparés, par exemple si une broche a été pliée. Toutefois, il est également possible d'extraire à nouveau des connecteurs insérés entiers de la carte de circuit imprimé.

Il est également possible de retirer simplement les supports de raccordement ou de redresser des contacts.

 

Outils de réparation pour la technologie d'insertion

 Outils d'assemblage et de démontage

HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement essentielles et l'ensemble des étapes d'assemblage correspondantes. Avec les outils de HARTING, vous pouvez réaliser votre étape de travail plus rapidement, avec plus de souplesse et de précision que jamais auparavant,  ce qui vous permet de réaliser même les étapes d'assemblage les plus exigeantes sans effort et sans force.

Vos avantages :

  • Coordination optimale entre les outils et les composants, même dans les applications précises
  • L'utilisation rapide et facile des outils de démontage/d'assemblage permet de gagner du temps
  • Assemblage non-destructif des composants
  • Garantir le on fonctionnement dans votre application

 

Achetez des outils dès maintenant !

Assemblage

  • Pour l'assemblage des composants HARTING
  • Pour soutenir le bon assemblage
  • Pour l'insertion des contacts
  • Conceptions ergonomiques
  • Conçu pour les exigences les plus spécifiques

 

Achetez un outil d'assemblage dès maintenant !

Démontage

  • Pour le retrait des composants HARTING
  • Pour assurer un assemblage final correct
  • Pour le démontage des contacts
  • Manipulation facile
  • Design ergonomique
  • Conçu pour les exigences les plus spécifiques

 

Achetez un outil de démontage dès aujourd'hui !

Votre contact

Vous avez des questions sur nos produits ou vous avez besoin de conseils ? Nous attendons votre appel !

Contactez nous dès maintenant !

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Connecteurs industriels Han® - Outils

Ce guide de sélection clair au format PDF vous donne un aperçu complet de la vaste gamme de produits HARTING sur le très large marché des connecteurs industriels Han®.


Pinces à sertir HARTING

Ce guide de sélection clair au format PDF vous donne un aperçu complet de la vaste gamme de produits HARTING sur le marché très varié des pinces à sertir.


Device Connectivity HARTING - Outils

Ce guide de sélection clair au format PDF vous donne un aperçu complet de la vaste gamme de produits HARTING pour la technologie de raccordement des circuits imprimés.