Produits et Solutions
Connecteur de circuit imprimé HARTING har-flex®
Petit, flexible, robuste : Découvrez le connecteur de carte de circuit imprimé har-flex de HARTING.
De taille plus petite, plus puissant et plus robuste à la fois, tel est le principe dans tous les domaines sur la voie vers l'industrie 4.0. Grâce à sa conception miniaturisée et la variabilité élevée, le connecteur de CI har-flex® apporte aux fabricants d'appareils une technologie de raccordement librement modulable qui répond aux exigences en termes de miniaturisation.
Les connecteurs de CI Signal, Data et Power - du har-flex® offrent une large gamme de solutions de raccordement pour les cartes de circuits imprimés, des conceptions diverses et des montures de poignées, des conceptions différentes et des compteurs de pôle .
EXEMPLE D'APPLICATION
Dans les armoires de commande, l'espace vaut de l'or lorsqu'il s'agit de de la construction de machines et d'usines. En fonction des exigences de l'application du client et de la densité de conditionnement des E/S, il est assez courant d'enchaîner 50 modules d'E/S ou plus. Il devient rapidement évident que chaque millimètre économisé dans la largeur du module individuel a une influence significative sur l'espace économisé dans l'armoire de commande
SÉMINAIRE EN LIGNE GRATUIT
LE RIDEAU SE LÈVE SUR UNE NOUVELLE ÈRE DE CONNECTIVITÉ DE CI
Découvrez les solutions de pointe embarquée pour l'industrie 4.0.
- Le rideau se lève : Présentation des nouveaux produits
- Plus petits, plus intelligents, plus robustes : Ce que les ingénieurs en développement attendent aujourd'hui de la connectivité des CI
- Vers une nouvelle ère : avec l'expérience de millions d'applications et de connecteurs pour l'avenir
Connecteur de CI har-flex® Power
En plus du har-flex® de 1,27 mm de pas, la famille de produit har-flex® propose également des connecteurs d'un pas de 2,54 mm. har-flex® Power a été spécialement conçu pour la transmission de courants élevés entre 18 A et 29 A.
Les nombres de pôles flexibles de 2 à 12 sont rendus possibles par un concept de fabrication modulaire. De plus, les utilisateurs peuvent choisir entre les versions de contact de puissance SMT et THR. Les connecteurs de CI har-flex® Power sont disponibles en version droite ou coudée et peuvent être utilisés dans des configurations de cartes parallèles (mezzanine), de cartes d'extension et de cartes mères-filles.
Connecteur de circuit imprimé hybride har-flex®
Une caractéristique particulière de la famille de connecteurs pour circuits imprimés har-flex® et du concept de fabrication modulaire est la combinaison de contacts de signal et de puissance : la naissance du har-flex® Hybrid. Cela permet d'obtenir des solutions de raccordement compactes et polyvalentes, idéales pour les systèmes de circuits imprimés miniaturisés.
Les connecteurs har-flex® Hybrid sont disponibles en versions droite et coudée et peuvent être utilisés dans des configurations carte parallèle (mezzanine), carte d'extension et carte mère-fille.
Connecteur de CI har-flex® Signal
Le connecteur de CI familier har-flex® PCB avec le pas de 1,27 mm, est idéal pour les applications industrielles miniaturisées. Les nombres de pôles de 6 à 100 par étapes de 2, appairés avec une grande variété de conceptions de lignes droites et d'angles et de versions de connexion par câble de contact pour raccordement autodénudante offrent une large gamme de possibilités. Les clients peuvent mettre en œuvre des systèmes nouveaux et plus petits sans compromettre la robustesse.
Même les versions personnalisées sont possibles sur demande. La tendance est de plus en plus à l'abandon des solutions de rack standardisées au profit de dispositifs modulaires qui nécessitent des dispositions de CI miniaturisés et personnalisés .
Différents nombres de pôles de 6 à 100 dans tous les modèles
Les versions droites et coudées ainsi que les connecteurs de câble IDC sont disponibles dans toutes les versions de 6 à 100 pôles. Ceci est rendu possible par un concept de fabrication modulaire innovant, redéfinissant les versions personnalisées en composants standard. L'utilisation d'un nombre de pôles et d'une conception adaptés avec précision permet une grande flexibilité dans la conception des appareils et favorise la miniaturisation des appareils.
Prêt pour l'industrie : fixations SMT et THR
Les connecteurs pour circuit imprimé har-flex® sont disponibles avec des fixations SMT et THR. Les retenues augmentent la robustesse des connecteurs et réduisent la tension sur les contacts. La version THR combine la stabilité mécanique de la technologie des trous traversants avec les avantages du soudage par refusion moderne. Cela rend la version THR particulièrement adaptée aux applications où des forces transversales élevées peuvent se produire, telles que les combinaisons de CI rectangulaires et les accouplements en aveugle.
De nombreux cycles de connexion et des contacts fiables
HARTING impose les normes les plus strictes en matière de précision des ressorts de contact har-flex®, qui bénéficient d'une surface de contact définie et de haute qualité grâce à un procédé de polissage spécial. Ce processus confère au point de contact une qualité particulièrement élevée. En conjonction avec le placage standard pour le niveau de performance 1, cela garantit une connexion électrique fiable pendant au moins 500 cycles de connexion.
Manipulation sûre : leviers de verrouillage et dispositifs antitraction
Les leviers de verrouillage situés sur les côtés du connecteur du câble de contact pour raccordement autodénudante assurent la fiabilité de la connexion électrique, même en présence de fortes vibrations et de chocs violents. L'antitraction optionnelle protège le raccordement de contact pour raccordement autodénudante contre les forces de traction sur le câble.
har-flex® HD - Connecteur pour circuit imprimé Card Edge
En raison du petit nombre de points de contact, les connecteurs HD-Card Edge peuvent être utilisés dans des applications à haut débit avec des débits de données allant jusqu'à 25 Gbps. Les numéros de pôles de 20 à 140 et les retenues optionnelles (SMT ou THR) permettent à l'utilisateur d'adapter les connecteurs à ses propres besoins industriels.
Haute vitesse jusqu'à 25 Gbit/s
Le HD-Card Edge est prédestiné à la transmission de données et complète ainsi la triade « Signal, Power and Data » au sein de la famille har-flex®.
Prêt pour l'industrie : fixations SMT et THR
Les connecteurs de la série har-flex® HD-Card Edge sont disponibles avec des fixations SMT et THR. Les fixations augmentent la robustesse des connecteurs et réduisent la tension sur les contacts. Si le gain de place sur la carte est une priorité, les utilisateurs peuvent également recourir à des versions sans fixation.