Produits et Solutions
Han-Modular® - Le standard sur le marché des connecteurs modulaires
Avec la série Han-Modular® , vous avez la possibilité de concevoir de façon optimale des connecteurs pour vos machines et équipements.
Avec la série Han-Modular®, vous avez la possibilité de concevoir de façon optimale des connecteurs pour vos machines et équipements. Ceci est rendu possible par la combinaison de modules individuels pour différents supports de transmission. Signaux, données, puissance et air comprimé - dans des embases de connecteurs industriels de taille standard. Han-Modular® offre des solutions faciles à manipuler, ultra-flexibles et à faible encombrement tout en affichant des fonctionnalités polyvalentes.
Aperçu de vos avantages :
- Intégration de connecteurs multiples dans une seule unité
- Réduction des temps d'installation
- Réduction significative de l'encombrement
- Réduction des coûts sur les composants et l'ensemble du système
- Évolutivité grâce à la souplesse des améliorations
Han-Modular® : des possibilités de combinaison infinies
LE connecteur modulaire : combinant puissance, signaux, données et même air comprimé dans un seul connecteur. Découvrez des millions de faces d'accouplement différentes !
Caractéristiques principales :
Les cadres articulés offrent plus d'avantages en termes d'installation et de réduction des coûts
HARTING a complété son système de composants modulaires bien connus Han-Modular® en y ajoutant le nouveau "cadre articulé plus". Le "plus" pour les cadres articulés ayant fait leur preuves, tient notamment à l'ajout d'un ressort en inox qui maintient le cadre dans les positions ouverte et fermée, ainsi qu'à d'autres détails ayant été optimisés. Les avantages certains en termes de temps et de coûts sont dus au fait que l'assemblage des modules du connecteur est facilité et plus efficace.
Transmission d'air comprimé dans le connecteur
Le Module Pneumatique Han-Modular® permet à l'air comprimé préalablement conditionné d'être transmis via les connecteurs, ce qui est nécessaire par exemple dans les moteurs. La coloration bleue du module pneumatique permet de le distinguer des modules électriques. En fonction des exigences, les contacts mâle et femelle peuvent être utilisés pour différents diamètres de tubes pneumatiques (∅ = 1,6 à 6 mm). Le module peut également être associé à d'autres modules de la série Han-Modular®. Cela signifie que, en plus de l'alimentation de puissance et des signaux électriques, les signaux de fibre optique et de substances gazeuses peuvent également être transmis en mode enfichable. Le module est disponible dans des variantes à deux (pour les tubes de ∅ = 6 mm) ou trois emplacements enfichables (pour tubes de ∅ = 1,6 à 4 mm). Les contacts femelles sont proposés avec ou sans fonction d'arrêt. Dans la variante avec arrêt, une valve à ressort se ferme sur un joint torique lorsque le connecteur est ouvert. Ceci permet d'éviter les fuites d'air comprimé. Lorsqu'il est connecté, le contact mâle appuie contre la valve et maintient le contact ouvert
Han-Modular® pour un nombre élevé de cycles de connexions
Les installations industrielles sont de plus en plus conçues de façon modulaire. De plus en plus d'équipements mobiles sont utilisés dans la production, et les changements de cartes sont plus fréquents et réalisés aussi rapidement que possibles. Cela signifie également que le besoin de connecteurs conçus pour supporter un nombre élevé de cycles de connexion s'accroît. Le cadre articulé HARTING Han-Modular® "High Mating Cycles" (HMC) permet d'intégrer des contacts conçus pour un nombre particulièrement élevé de cycles de connexion (10 000 insertions/extractions) dans les inserts de la série Han-Modular® éprouvée.
L'utilisation des cadres articulés Han-Modular® HMC signifie que les modules Han® Modular® peuvent s'intégrer dans une embase HMC – en étant ainsi équipés pour plus de 10 000 cycles de connexion. Le cadre articulé HMC se distingue des cadres articulés conventionnels notamment par rapport au contact de terre. Le contact possède un revêtement spécial dans le cadre articulé HMC tout en étant fixé dans ce dernier en utilisant un procédé spécial.
Le module PE supprime les câbles spéciaux des connecteurs de puissance
HARTING a étendu la série Han Modular® en introduisant un module de connexion enfichable pour câble PE aux sections importantes (10 à 35 mm²). Le cadre articulé de la série Han-Modular® présente déjà deux connexions PE intégrées pour les sections de câble de 0,5 à 10 mm². Les sections de 10 à 35 mm² peuvent désormais être réalisées en utilisant le nouveau module PE enfichable. Pus besoin de câbles spéciaux avec PE réduite. Le module PE est simplement installé dans le cadre articulé, créant une connexion sûre et conductrice d'électricité du contact PE au cadre articulé et à l'embase. La connexion PE de mise à la terre est avancée et conforme à la norme ICE 61984.
Connecteur modulaire pour réseaux Ethernet
La mise en réseau et la numérisation des processus de fabrication ont entraîné un accroissement en proportion de composants Ethernet sur le terrain. En réponse à cette tendance, HARTING a développé le commutateur Han-Modular® US4. L'US4 permet à des composants comme les caméras à haute résolution, utilisées pour l'assurance qualité, d'être intégrés facilement, par exemple, dans le réseau d'un équipement de production. Le commutateur Ethernet US4 est adapté aux applications industrielles et compatible Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) et Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Jusqu'à 4 appareils peuvent être connectés via des ports RJ45. Le commutateur US4 est compatible Plug&Play, et des LED intégrées permettent des diagnostiques de puissance et de réseau rapides et faciles. La stratégie HARTING en matière de connecteurs plus intelligents va plus loin : un module ID fournit de l'espace mémoire au connecteur. Les capteurs intégrés et les modules sans fil dans le connecteur modulaire sont d'autres solutions qui se profilent à l'horizon.