Treffen Sie unsere Experten auf der SPS in Nürnberg
HARTING auf der SPS 2024
Mit Connectivity+ eine nachhaltige Zukunft erreichen
Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Prozesse sein. Daher geht auch HARTING den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft mit und unterstützt die Vernetzung in allen Bereichen. Mit unseren Konnektivitätslösungen zum Megatrend Nachhaltigkeit und dem Technologietrend Digital Twin gestalten wir aktiv die Zukunft mit. Entdecken Sie die Zusammenhänge & weitere innovative Lösungen.
Besuchen Sie uns auf der SPS vom 12. bis 14. November 2024 – wir freuen uns schon auf Sie!
Konnektivitätslösungen für die industrielle Transformation
Themen wie die Energieversorgung der Zukunft, Nachhaltigkeit, und (De-) Globalisierung beeinflussen die Industrie maßgeblich. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, schauen wir auf die gesellschaftlichen und technologischen Megatrends und entwickeln daraus Connectivity+ Lösungen, die weit über klassische elektronische Bauteile hinausgehen. Unter dem Messe-Motto „Bringing Automation to Life“ präsentieren wir in diesem Jahr unter unseren Fokusthemen wieder spannende Anwendungen und neue Lösungen für die industrielle Transformation:
All for Energy
Die Energiewende ist in vollem Gange und hat sämtliche Zweige der Industrie erfasst. Die Energieerzeugung, -übertragung und -speicherung sowie die nachhaltige Nutzung von Ressourcen erfordern Know-how und den prüfenden Blick auf das große Ganze. HARTING Lösungen können einen wertvollen Beitrag leisten, um gesteckte Einsparziele zu erreichen.
All for Ethernet
Das Ethernet Protokoll hat sich zum wichtigsten Kommunikations-Standard für die Industrial Automation von morgen entwickelt. Steigende Übertragungsraten und der Trend zur Miniaturisierung erfordern neue Wege in der Daten-Infrastruktur. Das neue und platzsparende Physical Layer Single Pair Ethernet (SPE) erobert auch die letzten Bereiche der Feldebene.
Miniaturisation und Modularisation
Die Trends der Miniaturisierung und Modularisierung treiben die technologische Entwicklung in der Industrie nach wie vor voran und erfordern immer wieder neue Lösungen und Produkte. Diese eröffnen zusätzliche Möglichkeiten der Optimierung, u. a. Platz- und Gewichtsersparnisse von bis zu 50%, dadurch reduziert sich der CO2-Fußabdruck.
All for PCB
Modularität und Flexibilität werden in der Geräteentwicklung immer wichtiger. Die Entwicklungszeiten für neue Geräte werden immer kürzer und das Prototyping spielt eine immer wichtigere Rolle. Eine begrenzte Auswahl an verfügbaren Standardkomponenten ist oft ein Hindernis in der Geräteentwicklung. HARTING bietet Leiterplattensteckverbinder, die dem Bedarf der Industrie nach Modularität, Flexibilität und mehr Geschwindigkeit in der Geräteentwicklung Rechnung tragen.
Operator Interfaces
Die neue Serie aus Tastern, Not-Aus-Schaltern und weiteren Bedienelementen verknüpft die sichere Bedienung von Geräten mit einem ansprechenden Design. Operator Interfaces bilden die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und müssen daher höchsten Ansprüchen an Sicherheit, intuitiver Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Die Bedienelemente ergänzen sinnvoll die optisch ansprechenden Schnittstellen der bisherigen har-port Serie.
Programm
Folgt
FAQs SPS
Wann ist die SPS 2024?
Die SPS Nürnberg ist vom 12.bis zum 14. November 2024.
Wo bekomme ich Tickets für die SPS 2024?
Ein kostenloses Ticket zur Veranstaltung bekommen Sie hier.
Wie viele Aussteller hat die SPS 2024?
Auf der SPS 2023 waren 1229 Aussteller aus verschiedenen Ländern vertreten.
Wie sind die Öffnungszeiten auf der SPS 2024?
Die Öffnungszeiten auf der SPS 2024 für Besucher sind:
Dienstag, 12.11.2023, 09:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 13.11.2023, 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 14.11.2023, 09:00 – 17:00 Uhr
Für Aussteller sind die Türen zur SPS 2024 zwei Stunden früher geöffnet – Einlass ist täglich ab 07:00 Uhr möglich.
Wo finde ich HARTING auf der SPS 2024?
HARTING ist in Halle 10.0, Stand 130 anzutreffen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!