M17 Rundsteckverbinder
Antriebe in industriellen Anwendungen werden kontinuierlich kleiner und effizienter.
Der notwendige Energieverbrauch und die Stromaufnahme sinken, Querschnitte für Kabel und Steckverbinderkontakte können ebenso reduziert werden. Während Steckverbinder in der Größe M23 gegenwärtig eine Art Quasistandard für Antriebe sind, sind sie gleichzeitig in kleiner werdenden Antrieben unnötig groß ausgelegt. Um Materialeinsatz und Platzbedarf in der Anschlusstechnik wieder anwendungsgerecht zu machen, präsentiert HARTING zur SPS Nürnberg Rundsteckverbinder in der Größe M17.
Mit einer Leistungsübertragung von bis zu 7,5kW und der gesteigerten Effizienz moderner Antriebe bietet die Verwendung einer M17 Schnittstelle klare Einsparungspotenziale. Mit verschiedenen Kodierungskombinationen aus Signal, Power und PE lassen sich nahezu alle Einsatzfälle für moderne Antriebe abdecken.
Fakten und technische Details
- Signal: 12 , 17 polig
- Power: 3+PE, 5+3+PE
- Leistungsübertragung bis 7,5 kW
- har-lock Schnellverriegelung werkzeuglos
- EMV Schutz durch robustes Metallgehäuse
- Temp: -40 bis 125°
Standards
- Schock IEC 60512-6-3
- Vibration IEC 60068-2-6