Products & Solutions

Industrikonnektor Han®

Hurtig og nem håndtering, robusthed, fleksibilitet i brug, en lang levetid og ideelt set en værktøjsfri samling - uanset hvad du forventer af en konnektor - vil Han®  ikke skuffe dig. Du vil få endnu mere.

Om industriel forbindelse

Online-konfigurator til industrikonnektorer

Har du brug for at finde de rigtige grænseflader til din maskinkonstruktion hurtigt og pålideligt uden den langtrukne proces med at overveje forbindelsesdetaljerne og alle de mange kombinationsmuligheder? Han® Configurator vil hurtigt give jer alle de nødvendige oplysninger og data, der er relevante for jeres beslutningstagning, lige ved hånden. Start direkte med den første konfiguration.

Online-konfigurator til industrikonnektorer

Udformningen af en industrikonnektor

En komplet industrikonnektor består af følgende individuelle komponenter:

  • Beskyttelse af kabelindføring
  • Kapper
  • ...
Få mere at vide om udformningen af en industrikonnektor

Tilslutningsteknologi

De mest almindelige termineringsteknikker kan samles i Han®-konnektorene. Specielle indsatser og kontakter kan leveres, så de passer til de særlige teknikker til ledningsterminering.

Valget af den rette termineringsteknik afhænger hovedsageligt af kabeltypen, kabeltværsnittet samt antallet og typen af kontakter. Desuden giver alle termineringstyper forskellige fordele for forskellige produktionsforhold.

Få mere at vide om tilslutningsteknologien

Låsesystemer til kapper og huse

Låsemekanismerne på kapper og huse beskytter ikke kun konnektoren mod utilsigtede åbninger, de øger også tætheden. Den mest anvendte låsemekanisme til industrikonnektore er låsehåndtag. Der er dog flere mekanismer tilgængelige i forskellige versioner, som hver især har sine fordele og er egnet til særlige applikationer.

Få mere at vide om låsesystemerne til kapper og huse

IP-beskyttelse (kontaktbeskyttelse, støv, vand)

Konnektorens hus, tætning og låsemekanisme beskytter forbindelsen mod ydre påvirkninger såsom mekaniske stød, fremmedlegemer, fugtighed, støv, vand eller andre væsker såsom rengørings- og kølemidler, olier osv.

Beskyttelsesgraden, som huset tilbyder, er forklaret i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder, der kategoriserer kabinetter efter fremmedlegeme- og vandbeskyttelse.

Få mere at vide om IP-beskyttelsesklasserne
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktionsvideoer

For at lette samlingen eller monteringen af store dele af vores tilslutningsløsninger udgiver HARTING egnede brugsanvisninger. Dokumenterne forklarer brugere, hvordan de skal gå frem under samling, udskiftning eller vedligeholdelse af HARTING-produkter1,2. Vi har også oprettet videoinstruktioner til vores oftest samlede løsninger.

Instruktionsvideoer: Få hjælp, mens du samler konnektorer

Han®-serien

Han-Modular® - Markedsstandarden for modulære konnektorer

Med  Han-Modular® -serien kan du designe konnektorer optimalt til forsyning af maskiner og udstyr. Dette gøres muligt ved at kombinere individuelle moduler til forskellige transmissionsmedier. Signaler, data, effekt og trykluft - i huse til industrikonnektorer i standardstørrelse. Han-Modular®  tilbyder håndterlige, meget fleksible løsninger med et lille fodaftryk og alsidig funktionalitet.

Få mere at vide om Han-Modular®

Han-Eco® - højtydende plastkonnektorer

Han-Eco® omfatter en række kapper og huse fremstillet af højtydende plast. På grund af deres modstandsdygtighed over for miljøpåvirkninger er kapperne og husene velegnede til både indendørs og udendørs applikationer. Brugen af plast giver også betydelige vægt- og omkostningsfordele i forhold til metalkapper og -huse.

Få mere at vide om Han-Eco®

Han-Smart® - intelligens i konnektoren

Intelligens i konnektoren- dette er Han-Smart®-strategien. HARTING kombinerer mange års tilslutningsekspertise med avanceret teknologi for at udvide porteføljen af etablerede HARTING-konnektorer. De produkter, der skal bruges til intelligente industriapplikationer, skal opfylde de nye krav til dynamik og alsidighed. Produktionen kan gøres mere omkostningseffektiv ved at styrke kommunikation og netværk.

Få mere at vide om Han-Smart®

Han® F+B - Hygiejnisk og robust

Med Han® F+B har HARTING skabt en række konnektorer, der er specielt designet til fødevareindustriens krav. Glatte overflader gør det sværere for bakterier at ophobe sig. Kapperne, husene og tætningerne er robuste og beskytter de indvendige kontakter mod vand fra slangerne og aggressive rengøringsmidler, som er certificeret af Ecolab og har FDA 21-godkendelser. Vandstrålen fra højtryksrensere kan ikke trænge ind i kapperne/husene, når de er lukket.

Få mere at vide om Han® F+B

Han® ES Press - Hurtig termineringsteknologi og integrerede plug-in jumper

For at øge fleksibiliteten i modulær produktion skal en konnektor tilbyde hurtig samling, problemfri udskiftning og enkel fejlsøgning. HARTING opfylder disse krav med Han® ES Press. Indsatsen tilbyder nu en værktøjsfri hurtig termineringsteknologi. Desuden kan brugere hurtigt og nemt forbinde kontakter ved at placere plug-in jumpere direkte på konnektoren.

Få mere at vide om Han® ES Press

Han-Modular® Flexbox - Modularitetens næste dimension

Den fleksible og pålidelige forsyning til hurtige, lineært bevægelige komponenter i maskiner og systemer opnås ved brug af energikæder. Med Han-Modular® Flexbox tilbyder HARTING en ny grænseflade i det modulære plasthussystem. Længere, bevægelige kabelgennemføringer til maskiner og maskinmoduler er nemmere at installere og vedligeholde.

Få mere at vide om Han-Modular® Flexbox

Han-Yellock® - Fra energiforsyning til datatransmission

Han-Yellock® er fleksibel og giver den største sikkerhed og pålidelighed. Aflaster meget komplekse tekniske komponenter såsom koblingsskabe og kræver stort set intet værktøj til samling.

Få mere at vide om Han-Yellock®

Yderligere tjenester fra HARTING

Kabelmonteringer

Vores leveringsservice af komplette kabelmonteringer gør det muligt for os at skabe merværdi for vores kunder. Når de specifikke krav er blevet defineret, leverer vi en omfattende løsning med al den nødvendige dækning. For vores kunder er vi således en one-stop-shop-løsning til alle aspekter af tilslutningsmuligheder.

Kabelmonteringer fra HARTING

Modificerede produkter

Hvis vores HARTING-produktkomponenter ikke helt opfylder jeres krav fuldt ud, vil vi ændre dem i henhold til jeres individuelle krav. Vi kan omdanne et standardiseret stikhus til en skræddersyet løsning til jeres virksomhed.

Modificerede produkter fra HARTING

Ny udvikling

Til de specifikke opgaver, der ikke kan udføres ved hjælp af serieproducerede komponenter, designer og implementerer vi helt nye løsninger – i samarbejde med jer – som præcist opfylder jeres komplekse krav.

Ny udvikling fra HARTING

Applikationer

Transport

Vi leverer tilslutningsløsninger til transmission af effekt, data og signaler inden for jernbaneteknologi. Ethernet-backbones og datainfrastrukturer (f.eks. til sensorer og passagerinformationssystemer) er blot nogle af de mulige applikationer. konnektorer bruges også under vedligeholdelse og integration af stationære jernbaneinfrastrukturer. Tilslutningsmuligheder til ydersiden af et jernbanekøretøj kræver robuste løsninger, der kan modstå store miljømæssige belastninger såsom stenslag, korrosion og ekstreme temperaturændringer.

Udforsk typiske applikationer

Maskiner - Metalforarbejdning

HARTING tilbyder elektromekaniske, optiske og pneumatiske grænseflader samt kabelmonteringer til værktøjsmaskiner. Porteføljen omfatter løsninger til alle gængse effekt-, kontrol-, signal- og dataforbindelser i et markedssegment, der spænder fra maskinmoduler og funktionelle enheder til kompakte maskiner og sammenkoblede produktionssystemer med komplekse applikationer til håndtering- og robotteknologi.

Udforsk typiske applikationer

Maskiner - Plast

Vi leverer standardiserede (f.eks. EUROMAP) eller skræddersyede elektromekaniske grænseflader, komponenter samt kabelmonteringer til transmission af data, signaler og effekt. Vores løsninger muliggør fleksibelt og modulært design af maskiner og udstyr i plast- og emballageindustrien.

Udforsk typiske applikationer

Robotteknologi

Industrikonnektorer overfører effekt og signaler mellem elskabe og robotteknologi. HARTING-tilslutningsløsninger muliggør brugen af plug-in-værktøjer på robothovedet og forbedrer robottens kommunikationskapacitet. Med deres kompakte design understøtter de miniaturisering.

Udforsk typiske applikationer

Vindenergi

Inden for energisektoren er pålidelige forbindelser af afgørende betydning for produktion og transmission: konnektorer anvendes f.eks. til at forbinde højstrømskomponenter i elproduktionsanlæg. Sådanne konnektorer kan håndtere de data- og signaltransmissioner, der kræves for at overvåge anlæggene.

Udforsk typiske applikationer

Energidistribution og -lagring

Vi leverer robuste data-, signal- og strømgrænseflader til energidistributions- og lagerapplikationer med hurtige samlingsmuligheder, modulære design og nem integration i energistyrings- og styringssystemerne.

Udforsk typiske applikationer

Det siger vores kunder

Enkelt plug and play PDU-konnektor Han-Eco® til datacenter (Schneider Rack Systems)

Schneider Electric

Schneiders formål er at give alle mulighed for at få mest muligt ud af vores energi og ressourcer og bygge bro mellem fremskridt og bæredygtighed for alle. Hos Schneider kalder vi dette Life Is On. Vores mission er at være din digitale partner for bæredygtighed og effektivitet.

https://www.se.com

Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Commeo GmbH

COMMEO er synonymt med avanceret teknologi på et fremtidigt marked. Vores mål - at udvikle det mest fleksible lithium-ion-batterisystem på markedet. Med dette for øje og inden for den kortest mulige tid blev der dannet en virksomhed, som har udviklet ideen til et markedsklart produkt. Bevæbnet med en innovativ ånd og handlekraft smed vi forældede tankegange over bord og gik nye veje. Resultatet taler for sig selv.

https://www.commeo.com

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Stadler Bussnang AG

Den internationale virksomhed Stadler, der bygger jernbanekøretøjer, har hovedkvarter i Bussnang i det østlige Schweiz. Virksomheden, der blev grundlagt i 1942, har en arbejdsstyrke på over 7.600 medarbejdere fordelt på forskellige produktions-, service- og ingeniørafdelinger i Schweiz, Tyskland, Spanien, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Hviderusland og USA.

https://www.stadlerrail.com

Interview - Jörn Reifschläger, European XFEL

European XFEL

European XFEL er et forskningsanlæg af superlativer: Det genererer ultrakorte røntgenblink - 27 000 gange i sekundet og med en glans, der er en milliard gange højere end de bedste konventionelle røntgenstrålekilder. Verdens største røntgenlaser vil åbne helt nye forskningsmuligheder for forskere og industrielle brugere.

https://www.xfel.eu

Interview - Christian Geyer, CGS Prozessanalytik GmbH

CGS Prozessanalytik GmbH

I næsten 40 år har vi leveret analysesystemer og komponenter til kontinuerlig procesanalyse i forskellige applikationer. Vi tilbyder jer et omfattende udvalg af services inden for procesanalyse. Fra individuelle komponenter i procesteknologi til fuldt samlede og installerede analysebeholdere til online analyse.

https://www.cgs-prozessanalytik.de

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (EN)

ATEPS Nederland BV

ATEPS Nederland BV er en ny og voksende virksomhed inden for energilagring og energieffektivitet. Hovedformålet med ATEPS er at udvikle og markedsføre nye teknologier, der fremskynder overgangen til et bæredygtigt energisystem.

http://ateps.com

Kapper og huse til Han®-konnektorer

Til industrielle standardapplikationer (IP65)

  • Mange kappe- og husmuligheder, størrelser, design, kabeludtag osv. - passer perfekt til jeres applikation
  • Gennemprøvede kapper og huse fremstillet af pulverlakeret trykstøbt aluminium med praktisk Han-Easy Lock® -låsehåndtag
  • Letvægtskapper og -huse fremstillet af højtydende plast til indendørs/udendørs applikationer

Ideel til...

  • Maskinteknik og anlægsteknik
  • Automatisering/robotteknologi
  • Transport
  • Bilproduktion
  • Måle- og kontrolteknologi

Kapper og huse i eShop:

Han A®
Smal type

Han® B
Bred type

Han-Compact®
Kompakt type

Han-Eco®
Kapper og huse fremstillet af plast

Han® HP Direct
Til montering af konnektoren direkte på elskabet

Kompakte, håndterlige stikforbindelser (IP65)

  • Et moderne, funktionelt design
  • Enhåndsbetjening, muliggjort gennem indvendig tætning og låsehåndtag
  • Transmission med høj tæthed med flere konnektorer
  • Indendørs/udendørs varianter

Ideel til...

  • Maskinteknik og anlægsteknik
  • Robotteknologi/automatisering
  • Konstruktion af apparat og elskab

Kapper og huse i eShop:

Han-Yellock®

Han® PushPull

Til krævende miljøkrav (IP65)

  • Pulverlakerede trykstøbte zinkkapper og -huse giver fremragende korrosionsbeskyttelse
  • Låsehåndtag fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Særlige kabelforskruninger til kapper: med trækaflastning, knækbeskyttelse og beskyttelse mod vridning

Ideel til...

  • Applikationer med krævende miljøkrav
  • Maskinteknik og anlægsteknik
  • Konstruktion af jernbanekøretøjer

Kapper og huse i eShop:

Han® M

Til højere EMC-krav (IP65)

  • Kapper og huse af trykstøbt aluminium med elektrisk ledende overflader og indvendige tætninger
  • EMC-kabelforskruninger
  • Praktiske låsehåndtag i Han-Easy Lock®-serien

Ideel til...

  • Følsomme grænseflader, der kræver afskærmning mod elektrisk, magnetisk eller elektromagnetisk interferens

Kapper og huse i eShop:

Han® EMV

Til barske udendørsmiljøer (IP68)

  • Indvendig tætning og korrosionsbestandig trykstøbt aluminiumslegering, vedvarende selv under barske miljøforhold
  • Skruer i rustfrit stål til vibrationsbestandige låsehåndtag

Ideel til...

  • Applikationer inden for jernbanekøretøjer og stationær jernbaneteknologi
  • Anvendelse i vindmøller
  • Højttryksmiljøer, tætsluttende  tætninger

Kapper og huse i eShop:

Han® HPR

Beskyttelse mod stærkt ætsende atmosfære (IP65)

  • Ekstremt modstandsdygtig over for kemikalier og andre aggressive miljøpåvirkninger, da kappe/hus, låsehåndtag og kabelforskruning er fremstillet af rustfrit stål

Ideel til...

  • Fødevare- og lægemiddelindustrien
  • Vaske- og maleanlæg i produktionslinjer

Kapper og huse i eShop:

Han® INOX

Beskyttelse til regelmæssig rengøring (IP69K)

  • Holdbar beskyttelse til elektriske forbindelser, selv når de udsættes for daglig behandling med højtryks- eller damprensere
  • Design og materialer er velegnede til applikationer i fødevareindustrien

Ideel til...

  • Fødevare- og drikkevareindustrien

Kapper og huse i eShop:

Han® F+B

Modstandsdygtighed over for høje omgivelsestemperaturer (IP65)

  • Især varmebestandige konnektor-kapper og -huse: kan modstå op til 200 °C på grund af højstyrkematerialer og anti-stick belægning

Ideel til...

  • Sprøjtestøbemaskiner, tørreanlæg, varmeelementer osv.

Kapper og huse i eShop:

Han® High Temp

Til høje sammenkoblingscyklusser (IP65)

  • Mere end 10.000 sammenkoblingscyklusser muliggjort af et holdbart låsehjul og højtydende kontakter

Ideel til...

  • Mobile enheder/mobilt udstyr
  • Afprøvnings- og inspektionsenheder
  • Systemer til værktøjsskift

Kapper og huse i eShop:

Han® HMC

Til eksplosive farlige områder (IP65)

  • Opfylder kravene i kategorien egensikker antændelsesbeskyttelse
  • Husets legering er velegnet til metan-kulstof støvmiljøer

Ideel til...

  • Egensikre kredsløb i potentielt eksplosiv atmosfære, zone 1 og 2
  • Minedrift
  • Kemisk industri

Kapper og huse i eShop:

Han® Ex

Til lukkede omstillingsrum og elskabe (IP20)

  • Effektive plug-in-konnektorer til applikationer i lukkede elektriske driftsmiljøer
  • Plastdele til sammenkobling af kontaktindsatser uden fingersikker beskyttelse (i henhold til relevante standarder)

Ideel til...

  • Elskabe
  • Lukkede omstillingsrum
  • Fordelingskasser

Kapper og huse i eShop:

Han-Snap®

Målbar potentialudligning (IP65)

  • Plastkappe/hus farvet gul/grøn til tilslutningsbare jordingssystemer
  • Oplåsningsbeskyttelsesmekanisme: Låseelementer forhindrer utilsigtet åbning

Ideel til...

  • Mobile energilagringssystemer
  • Maskinteknik og anlægsteknik
  • Mobile enheder/mobilt udstyr  

Kapper og huse i eShop:

Han® GND

Yderligere oplysninger

IP-beskyttelse (kontaktbeskyttelse, støv, vand)

Konnektorens hus, tætning og låsemekanisme beskytter forbindelsen mod ydre påvirkninger såsom mekaniske stød, fremmedlegemer, fugtighed, støv, vand eller andre væsker såsom rengørings- og kølemidler, olier osv.

Beskyttelsesgraden, som huset tilbyder, er forklaret i IEC 60 529, DIN EN 60 529, standarder, der kategoriserer kabinetter efter fremmedlegeme- og vandbeskyttelse.

Få mere at vide om IP-beskyttelsesklasserne

Låsesystemer til kapper og huse

Låsemekanismerne på kapper og huse beskytter ikke kun konnektoren mod utilsigtede åbninger, de øger også tætheden. Den mest anvendte låsemekanisme til industrikonnektorer er låsehåndtag. Der er dog flere mekanismer tilgængelige i forskellige versioner, som hver især har sine fordele og er egnet til særlige applikationer.

Få mere at vide om låsesystemerne til kapper og huse

Kontaktholder til Han®-konnektorer

Til typiske industrielle stikforbindelser

  • Standardindsatser til kapper/huse i størrelse A og B
  • Effekt- og signalkontakter bruges i et enkelt isoleringshus
  • Skrue-, krympe-, burklemme- eller Han-Quick Lock® termineringsteknik
  • Han® ES Press hurtig termineringsteknologi

Indsatser i eShop:

Han® D  (7-128 kontakter, 10 A/50-250 V)

Han® DD  (24-216 kontakter, 10 A/250 V)

Han A®  (3-32 kontakter, 10-16 A/250-400 V)

Han® E/ES/ESS  (6-48 kontakter, 16 A/500 V)

Han® EE  (6-92 kontakter, 16 A/500 V)
Crimpterminering

Han® EEE  (40-64 kontakter, 16 A/500 V)
Til Han® B kapper/huse

Han® HsB  (6-12 kontakter, 35 A/690 V)
Til højere strømstyrke

Til modulære/hybride stikforbindelser

  • Forskellige moduler til overførsel af effekt, signal, data og trykluft kan samles i én kappe/et hus
  • Effekt, data og/eller signaler kan overføres af et enkelt isoleringshus

Indsatser i eShop:

Modulære indsatser:

Han-Modular®  (1-36 kontakter pr. modul, 1-200 A/30-5000 V)

Han-Yellock®  (5-48 kontakter, 20 A/500 V)

Kombinerede indsatser:

Han-Com®  (3-87 kontakter, 4-200 A/50-2000 V)
Effekt + signaler

Han-Brid®  (2-6 kontakter, 10 A/50 V)
Effekt + data

Han® 3 A Hybrid  (3-4 kontakter +RJ45, 12-16 A/48 V-300 V)
Effekt + RJ45

Til meget kompakte forbindelser

  • Sparer plads på grund af høj kontakttæthed og/eller kompakt husdesign

Indsatser i eShop:

Han® Q  (1-21 kontakter, 5-100 A/50-830 V)
Til Han-Compact® kapper/huse

Han-Yellock®  (5-48 kontakter, 20 A/500 V)
Modulære indsatser

Han-Brid®  (2-6 kontakter, 10 A/50 V)
Effekt + data

Til høje sammenkoblingscyklusser

  • Højtydende kontakter til mere end 10.000 sammenkoblingscyklusser

Indsatser i eShop:

Han® HMC  (2-150 kontakter, 1-40 A/10-830 V)

Til højere strømstyrke/spænding

  • 16-650 ampere
  • 830-4.000 volt

Indsatser i eShop:

Han Hv E®/Han® Hv ES  (3-16 kontakter, 16 A/830 V)

Han® Q  (8-21 kontakter, 16-40 A/830 V)

Han-Modular®  (1-8 kontakter, op til 200 A/op til 5000 V)

Han® HC Modular  (1-10 kontakter, 250-650 A/2000-4000 V)

Til lavere strømstyrke/spænding

  • 10-25 ampere
  • 25-50 volt

Indsatser i eShop:

Staf®  (6-40 kontakter, 10-25 A/25 V)

Han-Brid®  (2-6 kontakter, 10 A/50 V)
Effekt + data

Til høje temperaturer

  • Særligt varmebestandige indsatser til max. 200 °C

Indsatser i eShop:

Han® High Temp  (6-24 kontakter, 16 A/500 V)

Til temperaturmåling

  • Jern-konstantan-kontakter i henhold til DIN IEC 584 type J, med crimp- eller skrueterminering

Indsatser i eShop:

Han® Thermocouple  (10-24 kontakter, 16 A/250-400 V)

Til lukkede omstillingsrum og elskabe

  • Konnektorserie, der kombinerer egenskaberne for standardindsatser og klemrækker
  • Standardindsatser i kombination med Han-Snap®-elementer
  • Panelgennemføringer og enhedsgrænseflader

Indsatser i eShop:

Klemrække-konnektorer:

Han D® AV  (40-64 kontakter, 10 A/250 V)

Han® E(S) AV  (6-24 kontakter, 16 A/500 V)

Standardindsatser i kombination med Han-Snap®-elementer

Panelgennemføring:

Han-Port® AV
til tilslutning af eksterne enheder såsom bærbare computere eller pc'er

Til potentiel multiplikation

  • Multiplikator til klemrække-konnektorer
  • Sokkelstøtte til Han-Yellock®
  • Han® ES Press kombineret med plug-in jumpers, der også er velegnet til stjerne og deltaforbindelser

Indsatser i eShop:

Han D® AV Multiplier  (20 terminaler, 16 A/690 V)

Han-Yellock®  (5-48 kontakter, 20 A/500 V)

Han® ES Press  (6-48 kontakter, 16 A/500 V)

Til målbar potentialudligning

  • Kontaktholder til tilslutningsbare jordingssystemer
  • Til brug med crimp- eller aksiale skruekontakter, snoet tråd fra 10 til 35 mm²

Indsatser i eShop:

Han® GND

Kontakter til Han®-konnektorer

Elektriske kontakter

  • Han- og hunkontakter til Han®-indsatser
  • Særlige komponenter, hanner og hunner, til høje sammenkoblingscyklusser eller høje temperaturer
  • Kan anvendes i Han® MegaBit- og GigaBit-moduler

Kontakter i eShop:

Elektriske kontakter

Pneumatiske kontakter

  • Fremstillet af plast eller metal, til Han-Modular® pneumatisk modul
  • Muliggør overførsel af data, signal og effekt side om side med tryklufttransmission i én modular-konnektor

Kontakter i eShop:

Pneumatiske kontakter

Kontakter til PCB

  • Loddefri effektkontakter op til 60 A, med Han-Fast® Lock
  • Ved hjælp af adaptere kan Han®-konnektorer bruges til at etablere direkte kontakt med PCB

Kontakter i eShop:

Han-Fast® Lock

PCB-adapter

Optiske kontakter

  • Til POF, multimode, singlemode og HCS

Kontakter i eShop:

Optiske kontakter

Yderligere oplysninger

Tilslutningsteknologi

De mest almindelige termineringsteknikker kan samles i Han®-konnektorer. Specielle indsatser og kontakter kan leveres, så de passer til de særlige teknikker til ledningsterminering. 

Valget af den rette termineringsteknik afhænger hovedsageligt af kabeltypen, kabeltværsnittet samt antallet og typen af kontakter. Desuden giver alle termineringstyper forskellige fordele for forskellige produktionsforhold.

Få mere at vide om tilslutningsteknologien
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktionsvideoer

For at lette samlingen eller monteringen af store dele af vores tilslutningsløsninger udgiver HARTING egnede brugsanvisninger. Dokumenterne forklarer brugere, hvordan de skal gå frem under samling, udskiftning eller vedligeholdelse af HARTING-produkter1,2. Vi har også oprettet videoinstruktioner til vores oftest samlede løsninger.

Instruktionsvideoer: Få hjælp, mens du samler konnektorer

Tilbehør og værktøj til Han®-konnektorer

Tilbehør og reservedele

HARTING tilbyder en bred vifte af tilbehør og reservedele:

  • Adapterplader
  • Kabelforskruninger
  • Kodninger
  • Dockingrammer
  • Afskærmingsrammer, griberammer
  • Låsehåndtag
  • Tætninger

Tilbehør og reservedele i eShop:

Oversigt Tilbehør

Værktøj

Til støtte for vores konnektorer og systemkomponenter tilbyder HARTING et udvalg af specialværktøj og maskiner, der muliggør hurtige termineringer og nemme samlinger.

Værktøj og maskiner i eShop:

Crimpeværktøj

Crimpemaskiner

Samlingsværktøj

Afmonteringsværktøj

Afisoleringsværktøj

Yderligere oplysninger

Tilslutningsteknologi

De mest almindelige termineringsteknikker kan samles i Han®-konnektorene. Specielle indsatser og kontakter kan leveres, så de passer til de særlige teknikker til ledningsterminering. 

Valget af den rette termineringsteknik afhænger hovedsageligt af kabeltypen, kabeltværsnittet samt antallet og typen af kontakter. Desuden giver alle termineringstyper forskellige fordele for forskellige produktionsforhold.

Få mere at vide om tilslutningsteknologien
HARTING Han® Connectors - Assembly Instruction

Instruktionsvideoer

For at lette samlingen eller monteringen af store dele af vores tilslutningsløsninger udgiver HARTING egnede brugsanvisninger. Dokumenterne forklarer brugere, hvordan de skal gå frem under samling, udskiftning eller vedligeholdelse af HARTING-produkter1,2. Vi har også oprettet videoinstruktioner til vores oftest samlede løsninger.

Instruktionsvideoer: Få hjælp, mens du samler konnektorer

 

Bemærkninger:

1)  Det er kundens ansvar at vurdere egnetheden af de komponenter, der er beskrevet heri, og anvendeligheden af de foreskrevne regler til brug i en særlig applikation, som HRTING ikke har forudset.
2)  HARTING forbeholder sig ret til at indføre ændringer uden forudgående varsel som reaktion på produktionskrav, forbedret kvalitet, fremskridt inden for design eller andre forskellige årsager.