Products & Solutions

Værktøj

HARTING tilbyder en omfattende portefølje af værktøj til alle væsentlige termineringsteknikker og samlingstrin.

Vores udvalg af værktøj

HARTINGs værktøjssortiment strækker fra enkelt samlings- og afmonteringsværktøj til krympeværktøj og håndværktøj til fuldautomatiske maskiner til effektiv bearbejdning af kontakter og konnektorer. Kig dig omkring for at se, hvilket værktøj I har brug for.

Du er velkommen til at kontakte os - vi rådgiver dig gerne!

Det gør os stærke

  • Robust og certificeret værktøj
    Godkendelsestests af værktøjet i vores eget certificerede laboratorium sikrer en lang levetid med ensartet arbejdskvalitet.

  • Grundlag: HARTING Viden (vidensoverførsel)
    Vi opretholder de højeste krav til HARTING-komponenter og kan stole på vores egen viden om vores komponenter, så de passer perfekt til værktøjet.

  • Optimal brug
    Værktøjet er ideelt skræddersyet til jeres krav  og øger den kvalitet, der opnås under den endelige samling.

Tips og tricks til skæring/afisolering

En tilslutning af høj kvalitet er afgørende for at generere samlingsapplikationer. Det første trin er at skære og afisolere kablet.
Kablets naturlige vridning skal bevares.

Selv under kabelbehandlingen er det vigtigt at optimere og overvåge afisolerings- og skæreprocessen.

  • Ingen tråde må klemmes, skæres eller stikke ud.
  • Isoleringen skal være ubeskadiget og må ikke være overdrevent beskadiget eller revet af, så isoleringen ikke forringer  applikationen.

 

Køb skæreværktøj nu!

Fordele ved skæring/afisolering

Med vores skære- og afisoleringsværktøj har I den bedste måde at forberede jeres kabler eller jeres samlingsmiljø til videre behandling med et lige og krympefrit snit.

Jeres fordele:

  • Enkel betjening til ren skæring
  • Lille indsats for ubegrænset effekt
  • Ergonomisk håndtering af høj kvalitet til lange arbejdsdage

 

Køb et afisoleringsværktøj nu!

HARTING skære- og afisoleringsværktøj

  • Ergonomisk håndtering til lange arbejdsperioder
  • Multifunktionelt afisoleringsværktøj fra 0,03 mmtil 16 mm2 med udskiftelige knive

 

Køb et skære- og afisoleringsværktøj nu!

HARTING-stanseværktøj til gennemføring af panel

  • Håndbetjent eller batteridrevet værktøj er en god løsning til stansning af gennemføring af panel til HARTING-kapper/huse ved konstruktion af et styreskab.

 

Køb standseværktøj nu!

Crimpning

Der er tre vigtige aspekter at tage højde for i krympeprocessen. Ud over at vælge mellem kontakt og kabel er den korrekte brug af det anbefalede krympeværktøj afgørende. Med krympeværktøjet fra HARTING tilbyder vi jer en række løsninger til bearbejdning af HARTING-kontakter efter jeres behov. For eksempel opfylder alt vores værktøj kravene i DIN EN 60352-2. Du kan finde flere oplysninger her om fordelene og de korrekte testprocedurer for krympeprocessen.

 

Fordele ved krympeteknologi

  • Gastæthed:  Komponenterne er presset så hårdt sammen, at der ikke er nogen mellemrum: Det betyder, at hverken væsker eller gasser kan trænge ind i kontaktpunktet.
  • Ensartet krympekvalitet:  Høj reproducerbarhed takket være brugen af professionelt krympeværktøj
  • Hastighed:  Højere ledningshastighed sammenlignet med andre termineringsteknikker
  • Kan stort set automatiseret:  Lette præfabrikation af kabelledningsnet og grænseflader
  • Kompakt:  Højere kontakttæthed kan opnås sammenlignet med andre temineringsteknikker

 

Tips og tricks til krympning

Med den rette viden og det rigtige værktøj er krympning en enkel og præcis termineringsteknik. Krympning starter med korrekt skæring af lederen. Det første skridt i en vellykket krympeproces er et rent, lige og krympefrit snit. Isoleringen skal derefter fjernes uden at beskadige lederen. Hvor meget isolering, der fjernes, afhænger af typen af kontakt. Efter klargøring af lederen kan lederenden krympes til den tilsigtede kontakt eller ledningsbøsning ved hjælp af HARTING-værktøj.

 

Køb et krympeværktøj nu!

Håndcrimpværktøj

  • Til løse, drejede og stansede han- og hunkontakter fra 0,08 mm² til 10 mm² kabeldiameter
  • Til stansede kontakter på en skinne
  • Til ledningsbøsninger fra 0,14 mm² til 16 mm²
  • En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til bearbejdning af et alsidigt sortiment af kontakter
  • Forskellige krympeteknologier
  • Testet og godkendt i henhold til DIN EN 60352-2
  • Ergonomiske greb til enhver applikation

 

Køb et håndkrympeværktøj nu!

Effektunderstøttet krympeværktøj

  • Til løse, drejede han- og hunkontakter fra 0,14 mm² til 240 mm² kabeldiameter
  • Optimeret til mellemstore kontaktmængder
  • En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til en bred portefølje af kontakter
  • Forskellige krympeteknologier til enhver applikation
  • Anbefales til stationær brug på basisniveau og til effektunderstøttede applikationer

 

Køb halvautomatisk værktøj nu!

Crimpmaskiner

  • Til drejede, løse han- og hunkrympekontakter uden konvertering
  • Til stansede kontakter på en skinne
  • Automatisk kontaktfremføring og adskillelse
  • Man skal blot indstille afisoleringslængden og krympedybderne
  • Testet krympekvalitet i henhold til DIN EN 60352-2 baseret på 4-armet dobbelt kærvmekanisme
  • Anbefales til stationær industriel brug
  • Optimeret til store produktionsmængder

 

Køb en krympemaskine nu!

Indpresning

Oplev en verden af loddefri tilslutningsteknologi med vores indpresningsteknologi. Denne innovative metode bruger moderne, deformerbare, elastiske indpresningszoner til at kompensere for tolerancer og opfylde høje elektriske og mekaniske krav. Denne teknologi er ideel til selektivt forgyldte stikben og tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til jeres tilslutningsbehov.

Fordele ved indpresningsteknologi

  • Termiske stød forårsaget af loddeprocessen og den dermed forbundne risiko for PCB-svigt undgås.
  • Efterfølgende rengøring af de fyldte printkort er ikke længere nødvendig.
  • Yderligere indpakkede tilslutninger er mulige ved hjælp af konnektorer med lange konnektorstifter.
  • Ubegrænset økonomisk bearbejdning af selektivt forgyldte konnektorstifter til bagudvendte overførselssystemer - ikke mere håndlodning påkrævet!
     

Tips og tricks til indpresningsteknologi

Indpresningsprocessen skal udføres lodret. Over- og underværktøjet skal være nøjagtigt afstemt med hinanden, og indpresningsprocessen skal være så kontinuerlig som muligt.
Vi har udviklet alle de nødvendige enheder og det nødvendige værktøj specielt til indpresningsteknologi,  der skelner mellem indpresningskonnektorer - DIN-signal og DIN-effekt (2,54 mm afstand) og indpresningskonnektorer - har-bus® HM (2,00 mm afstand).
Vores indpresningsværktøj til DIN-signal/-effekt er kendetegnet ved deres præcise design. Overværktøjet er fladt og fungerer som holde- eller styreelementer efter behov, mens underværktøjet effektivt understøtter PCB og gennemgående hulbelægning. Indpresningsprocessen er ubesværet takket være vores enkle holde- og positioneringssystem. Vores indsatser muliggør også omkostningseffektiv bearbejdning af DIN-signal-hankonnektorer.

 

Køb indpresningsværktøj nu!

Indpresningsværktøj til DIN-signal/-effekt

Overværktøj

Indpresningsværktøj til indpresningskonnektorer - DIN-signal/DIN-effekt.
Overværktøjet er normalt fladt og jævnt eller har holde- eller styredele, afhængigt af kravene.

Underværkøj

Underværktøjet understøtter PCB og, hvis det er muligt, den gennemgående hulbelægning. Dette absorberer sikkert de kræfter, der opstår, og beskytter printkortet. Underværktøjet er udformet som en kam, da dette forenkler placeringen af PCB.

Fiksturer

Dette værktøj kan nu fastholdes i fiksturerne ved hjælp af et enkelt holde- og positioneringssystem. Når de er justeret, kan de let presses ind.

Plast med værktøj til indsættelse af metalplade

Der findes indsatser til DIN-signal-indsatsen til indpresningskonnektorer, som gør det muligt at tilslutte disse konnektorer med en enkelt flad indpresningskonnektor. De er omkostningseffektive og effektive.

Indpresningsværktøj ti har-bus® HM

Modulært system til har-bus® HM

Indpresningsværktøj til indpresningskonnektorer af typen har-bus® HM fås som et modulært system.
Over- og underværktøjet vælges, så det passer til applikationen, og flyttes til den korrekte position.
PICMG-standarden er afgørende for positioneringen.

Køb indpresningsværktøj til har-bus® nu!

Plast med værktøj til indsættelse af metalplade

Da der nu er utroligt mange anvendelsesmuligheder, har HARTING udviklet et unikt værktøj til superbrugere: indsatsen. Det betyder, at alle indsatser kan bearbejdes nemt og effektivt med den matchende indsats og et fladt overværktøj. Underværktøjet til dette oprettes derefter af brugeren.

Fordelene: hurtig - effektiv - omkostningseffektiv - bæredygtig.

Fiksturer

Dette værktøj kan nu fastholdes i fiksturerne ved hjælp af et enkelt holde- og positioneringssystem. Når de er justeret, kan de let presses ind.

Reparationsværktøj til indpresningsteknologi

En fordel ved indpresningsteknologien er, at den er nem at reparere. Individuelle kontakter kan f.eks. repareres, hvis en stift er blevet bøjet. Det er dog også muligt at presse hele indpresningskonnektoren ud af PCB igen.

Det er også muligt blot at fjerne termineringsunderstøtninger eller rette kontakter ud.

 

Reparationsværktøj til indpresningsteknologi

 Værktøj til samling og adskillelse

HARTING tilbyder en omfattende portefølje af værktøj til alle væsentlige termineringsteknikker og samlingstrin. Med værktøjet fra HARTING kan I fuldføre jeres arbejde hurtigere, mere fleksibelt og mere præcist end nogensinde før,  så I kan udføre selv krævende samlingstrin ubesværet og uden brug af kræfter.

Jeres fordele:

  • Optimal koordinering mellem værktøj og komponenter, selv i præcise applikationer
  • Hurtig og nem brug af værktøjet til adskillelse/samling sparer tid
  • Ikke-destruktiv samling af komponenter
  • Sikring af korrekt funktion i jeres applikation

 

Køb værktøj nu!

Samling

  • Til samling af HARTING-komponenter
  • Til understøttelse af korrekt samling
  • Til indsættelse af kontakter
  • Ergonomisk design
  • Designet til de mest præcise krav

 

Køb et værktøj til samling nu!

Adskillelse

  • Til afmontering af HARTING-komponenter
  • Til understøttelse af den korrekte endelige samling
  • Til adskillelse af kontakter
  • Nem håndtering
  • Ergonomisk design
  • Designet til de mest præcise krav

 

Køb et værktøj til adskillelse i dag!

Din kontakt

Har I spørgsmål til vores produkter, eller har I brug for rådgivning? Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt os nu!

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® industrikonnektorer - Værktøj

Denne overskuelige udvælgelsesguide i PDF-format giver jer et komplet overblik over det omfattende udvalg af HARTING-produkter på det vidtspændende marked for Han® industrikonnektorer.


HARTING-krympeværktøj

Denne overskuelige udvælgelsesguide i PDF-format giver jer et komplet overblik over det omfattende udvalg af HARTING-produkter på det vidtspændende marked for krympeværktøj.


HARTING enhedstilslutning - Værktøj

Denne overskuelige udvælgelsesguide i PDF-format giver jer et komplet overblik over det omfattende HARTING produktsortiment til PCB-tilslutningsteknologi.