Products & Solutions

Han® 1A - kompakt, robust og alsidig

Det kompakte, robuste og økonomiske konnektorer til f.eks. controllere, små drev og kontrolskabe.

Om Han® 1A

Han® 1A - kompakt, robust og alsidig

Han® 1A tilbyder et kompakt, robust og universelt implementerbart rektangulært stiksystem til transmission i alle livliner i industri 4.0 (data, strøm, signaler). Mindre og mindre drev kræver også mindre og mindre grænseflader, f.eks. inden for teknik og robotteknologi. Den nye konnektorserie afspejler denne tendens med tilsvarende huse og indsatser. Den nødvendige afskærmning til motorforbindelsen kan også opnås med Han® 1A plast-konnektors.

SE WEB-SEMINAR, OG FÅ MERE AT VIDE
Han 1A

Et overblik over jeres fordele:

  • Bruger op til 30 % mindre plads sammenlignet med Han® 3A: Kompakt konnektor til strøm, der skal installeres i marken
  • Flexible i brug: Overfører data, signaler og strøm med op til tolv kontakter
  • Meget  alsidigt: Modulært system af indsatser og tilbehør, der er velegnet til en bred vifte af applikationer (IP20/IP65)
  • Mindre tid til installation: Hurtig tilslutning ved hjælp af Snap-in-teknologi - ingen skruer påkrævet
  • Minimumslager påkrævet: Klart struktureret stiksystem baseret på et par grundlæggende komponenter
  • Reducerede omkostninger: Prisbillige installationsstik

Konfigurator til industrikonnektorer

Er der behov for at finde de rigtige modulære grænseflader til jeres maskinkonstruktion hurtigt og pålideligt uden den langtrukne proces med at overveje stikdetaljerne og de mange kombinationsmuligheder? Med Han®-konfiguratoren får I hurtigt alle de nødvendige oplysninger og data, der er relevante for jeres beslutningstagning, lige ved hånden.

KONFIGURÉR JERES Han® 1A ONLINE

Område og nøglefunktioner

Pladsbesparelser som følge af miniaturisering

Med sin Han® 1A følger HARTING tendensen til miniaturisering i industrisektoren. Mindre og mindre drev kræver også mindre og mindre grænseflader, f.eks. inden for teknik og robotteknologi. Den nye stikserie afspejler denne tendens med tilsvarende huse og indsatser. Den nødvendige afskærmning til motorforbindelsen kan også opnås med Han® 1A plaststik. Han® 1A har meget mindre dimensioner end det næste større industristik, Han® 3A.

Til eShop

Modulstiksystem

På grund af modulariteten og en bred vifte af forskellige applikationer er den velegnet til alle områder, hvor der skal leveres små drev, sensorer og enheder. De enkelte elementer er lette at genkende i det modulære system: De enkelte komponenter kan således hurtigt samles til en brugsklar konnektor. Porteføljen omfatter også tilbehør såsom befæstelseselementer til hurtig vægmontering, trækaflastning eller farvekodningsstifter.

Til eShop

Velegnet til en bred vifte af applikationer (IP20/IP65)

Serien følger det modulære Han®-princip. Kunden kan fleksibelt kombinere isoleringslegemer, kontakter, huse og interlocks til grænseflader og opnå beskyttelsesgrader i henhold til sine krav. En IP20-løsning med kun to komponenter kan allerede samles til brug i beskyttede områder inden for industrien (f.eks. på bjælker på maskiner og forsyningskanaler).

Der kræves kun en lidt større indsats at gøre det til en vand- og støvtæt løsning med tætningsmåtter med enkelt tråd, hvilket igen gør det muligt at indføre gribere og andre robotværktøjer på en tilslutningsbar måde. Med yderligere huselementer kan beskyttelsesgraden hurtigt udvides til IP65. 

Han® 1A muliggør således fleksibel og effektiv tilslutning af værktøj og moduler såsom varmelegemer eller køleaggregater, ventilatorer, kontrolterminaler, belysningsanlæg, drev og vibrationstransportører. Inden for trafikteknik anbefales Han® 1A til tilslutning af dørdrev og indgangssystemer, belysning, forlygter, højttalere, skærme, displaypaneler, advarsels- og alarmlys, trykknapper, vinduesviskere og signalgeneratorer osv.

Til eShop

Robust og nem at installere

Huse, pakninger, indsatser og kabelforskruninger er fremstillet af meget modstandsdygtigt, holdbart materialer (f.eks. polyamid). For sikker og spændingssikker tilslutning af enheder, er kontakter med krympe- eller skrueforbindelsesteknologi tilgængelige. Krympeteknikken anbefales til massebehandling, mens hurtig installation i marken ved skruetrækkerteknologi kan give fordele. Med Han® 1A kan signalgrænseflader med en tæthed på op til 12 D-Sub-kontakter også konstrueres.

Til eShop

Omkostningsbesparelser gennem minimal lagerbeholdning

Ud over grænseflader i et IP-beskyttet miljø er Han® 1A ideelt egnet til forsyning af enheder og små aktuatorer i periferien af produktionsanlæggene og til tilslutning af værktøj eller små maskinmoduler. Selv med minimal lagerbeholdning kan brugerne bruge nogle få grundlæggende elementer til at udstyre mange forskellige applikationer. Som et resultat tilbyder Han® 1 A maksimale muligheder med minimal lagerbeholdning.

Til eShop

Maskiner

Den nye standard for små, universelle industrikonnektorer

I hårdere industrimiljøer sker der også en øget miniaturisering i maskin- og anlægssektoren. Kompakte og alsidige – men stadig robuste – industrikonnektorer er efterspurgte.  For første gang tilbyder HARTINGs Han® 1A et kompakt, prisbilligt strømstik, som kan bruges til controllere, små drev og kontrolskabe, og som også kan installeres i marken.

Få mere at vide

Transport

Pladsbesparende industrikonnektorer til jernbanekøretøjer

For at spare energi og udnytte den tilgængelige installationsplads optimalt er jernbanekøjetøjsdesignere på udkig efter miniaturiserede løsninger. Elektriske grænseflader kan også bidrage til udviklingen ved at blive mindre og mere effektive. Med Han® 1A præsenterer HARTING en ny lille og kraftfuld grænseflade, der klart undergraver dimensionerne på det mindste rektangulære industrikonnektorer indtil videre, Han® 3A.

Få mere at vide