Nuevo Mini PushPull ix Industrial®: Resistente y reforzado para soportar entornos adversos
El nuevo Mini PushPull es la elección perfecta para una conectividad de datos rápida y fiable en entornos industriales exigentes y aplicaciones expuestas a la intemperie.
NUEVO Mini PushPull ix Industrial®
Con la presentación de la nueva serie Mini PushPull, HARTING suministra la interfaz Ethernet ix Industrial® para 10 Gbit Ethernet con rendimiento Cat. 6A en una versión resistente al agua y al polvo. Normalizado de acuerdo con la norma IEC/PAS 61076-3-124, la conexión ix Industrial® en el Mini PushPull es garantía de un rendimiento de transmisión absolutamente fiable y suministro de potencia opcional a través de alimentación a través de Ethernet (PoE/PoE+). Con una base un 30% más pequeña en comparación con el conector PushPull RJ45 de HARTING, los usuarios se benefician de una interfaz de datos miniaturizada para aplicaciones exigentes. PushPull es la tecnología de terminación de dispositivos preferida cuando se trata de obtener una robustez extraordinaria en combinación con un funcionamiento sencillo y seguro en un diseño resistente al agua y al polvo conforme con IP 65 / IP 67.
Hay disponibles tomas compactas y robustas para la integración de dispositivos en la placa de circuitos impresos, que proporcionan la máxima estabilidad con cinco contactos con apantallamiento THR. Las tomas están disponibles en tres versiones diferentes:
toma horizontal
toma vertical acodado
toma vertical
Todas las clavijas están disponibles opcionalmente en las codificaciones A y B para Ethernet y señales. Los contactos de datos están diseñados como contactos SMD. Esto permite a los fabricantes de dispositivos procesar las clavijas de placas de circuitos impresos según el proceso normal de soldadura por reflujo. La carcasa adicional Mini PushPull, que se adapta a todos los conectores a juego, se monta delante de un mecanizado rectangular durante la integración del dispositivo y conecta los conectores de placa de circuito impreso proporcionando protección IP 65 / IP 67 al mundo exterior. Con respecto a la integración en el armario de control y en las cajas de terminales, la cartera incluye pasamuros de panel PushPull en codificación A y B. Se pueden montar de forma rápida y sencilla frente a un calado de montaje rectangular y también cumplen la clase de protección IP 65 / IP 67 gracias a la junta integrada. Las tapas de protección a juego sellan por completo los conectores y las interfaces de dispositivos que no se utilizan.
Cómodo manejo
Para garantizar conexiones correctas incluso en condiciones difíciles, los conectores PushPull tienen un funcionamiento sencillo e intuitivo. El bloqueo seguro se indica mediante un clic audible, y la terminación se libera simplemente tirando de la base con ergonomía optimizada. Para evitar una desconexión involuntaria, la extracción del conector puede bloquearse mediante un anillo de seguridad. Los conectores PushPull son la tecnología de terminación ideal para todos los dispositivos electrónicos industriales con clase de protección IP 65 / IP 67, desde sensores hasta controles y ordenadores industriales.
Más
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH