har-flexicon 5,08 MWV-10 GN

Article No.: 14 13 101 7001 000


Connecteur mâle

har-flexicon 5,08 MWV-10 GN

Article No.: 14 13 101 7001 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Vertical Intensité nominale: ‌15 A Contacts: 10 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. Polyamide (PA) Vert

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur mâle
Spécification Vertical
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 10
Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Applications pour soudage à la vague
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
Intensité nominale ‌ 15 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -40 ... +110 °C
Force d'insertion ≤ 30 N
Force d'arrachement ≥ 15 N
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Vert
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,1 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140208186
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant