har-flexicon 5,08 MTV-13 BK

Article No.: 14 12 131 7001 000


Connecteur mâle

har-flexicon 5,08 MTV-13 BK

Article No.: 14 12 131 7001 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Vertical Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌15 A Contacts: 13 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Noir

Ce produit est disponible sur demande.

Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur mâle
Spécification Vertical
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 13
Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
Intensité nominale ‌ 15 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -40 ... +110 °C
Force d'insertion ≤ 39 N
Force d'arrachement ≥ 19,5 N
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Homologations CE
UKCA
Dimensions du produit conditionné 1
GTIN 5713140207486
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant