har-flexicon 5,08 MTH-7 BK

Article No.: 14 12 071 7002 000


Connecteur mâle

har-flexicon 5,08 MTH-7 BK

Article No.: 14 12 071 7002 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Horizontal Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌15 A Contacts: 7 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur mâle
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 7
Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
Intensité nominale ‌ 15 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -40 ... +110 °C
Force d'insertion ≤ 21 N
Force d'arrachement ≥ 10,5 N
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 4,9 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140207394
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant