har-flexicon 5,08 FPH-5 GN SL
Article No.: 14 31 051 7106 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 5,08 FPH-5 GN SL
Article No.: 14 31 051 7106 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur |
Spécification | Horizontal |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 5 |
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride à vis |
Section de fil du conducteur | 0,2 ... 2,5 mm² Rigide |
---|---|
0,2 ... 2,5 mm² Multibrins | |
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique | |
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique | |
Section de fil du conducteur | AWG 30 ... AWG 12 |
Rangées de contacts | 1 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 5,08 mm |
Intensité nominale | 12 A |
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Limite de température | -40 ... +110 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyphthalamide (PPA) | |
Couleur (d'insert) | Vert |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 150 |
---|---|
Poids net | 9,29 g |
Pays d'origine | Italie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140115125 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant