har-flexicon 5,08 FPH-15 GN SL

Article No.: 14 31 151 7106 000


Connecteur

har-flexicon 5,08 FPH-15 GN SL

Article No.: 14 31 151 7106 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur Horizontal Raccordement à lame de pression Intensité nominale: ‌12 A Contacts: 15 Alliage de cuivre Sn Côté accouplement Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. Fixation pour circuit imprimé: Avec bride à vis Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Vert

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 15
Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé Avec bride à vis
Section de fil du conducteur 0,2 ... 2,5 mm² Rigide
0,2 ... 2,5 mm² Multibrins
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de fil du conducteur AWG 30 ... AWG 12
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5,08 mm
Intensité nominale ‌ 12 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Longueur à dénuder 10 mm
Limite de température -40 ... +110 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Vert
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn Côté accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 0,1 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140210417
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant