Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Rangées de contacts | 1 | 1 |
Degré de pollution | 3 | 3 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 5 mm | 5 mm |
Tension nominale | 250 V | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV | 4 kV |
Intensité nominale | 12 A | 12 A |
Limite de température | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Longueur à dénuder | 10 mm | 10 mm |
Section de fil du conducteur | 0,2 ... 2,5 mm² Rigide|0,2 ... 2,5 mm² Multibrins|0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique | 0,2 ... 2,5 mm² Rigide|0,2 ... 2,5 mm² Multibrins|0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique |
Version | ||
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 3 | 4 |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression | Raccordement à lame de pression |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur | Connecteur |
Spécification | Horizontal | Horizontal |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 5,12 g | 6,79 g |
GTIN | 5713140114821 | 5713140114968 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Italie | Italie |
Dimensions du produit conditionné | 200 | 150 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) |
Couleur (d'insert) | Vert | Vert |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement | Sn Côté accouplement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Homologations | CE|UKCA | CE|UKCA |
Liens | ||
Vidéo sur l'assemblage | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 | https://www.youtube.com/watch?v=FezFXHCmwqQ&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=95 |