har-flexicon 3,xx F coding clip
Article No.: 14 95 000 0050 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 3,xx F coding clip
Article No.: 14 95 000 0050 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Type d'accessoire | Pion de détrompage |
Détails | 6 pions de codage par support |
---|
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Rouge |
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
Dimensions du produit conditionné | 120 |
---|---|
Poids net | 0,34 g |
Pays d'origine | Italie |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140115996 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant