har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
Article No.: 14 12 191 5005 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
Article No.: 14 12 191 5005 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Ce produit est disponible sur demande.
Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur mâle |
Spécification | Vertical |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 19 |
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Fixation pour circuit imprimé | Avec filetage de la Bride |
Rangées de contacts | 1 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,81 mm |
Intensité nominale | 11 A |
Tension nominale | 150 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ |
Limite de température | -40 ... +110 °C |
Force d'insertion | ≤ 57 N |
Force d'arrachement | ≥ 28,5 N |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyphthalamide (PPA) | |
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement |
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
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
GTIN | 5713140207158 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant