har-flexicon 3,81 MTH-17 BK SL

Article No.: 14 12 171 5006 000


Connecteur mâle

har-flexicon 3,81 MTH-17 BK SL

Article No.: 14 12 171 5006 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Horizontal Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌11 A Contacts: 17 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Codage: Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. Fixation pour circuit imprimé: Avec filetage de la Bride Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Noir

Ce produit est disponible sur demande.

Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur mâle
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 17
Codage Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément.
Fixation pour circuit imprimé Avec filetage de la Bride
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,81 mm
Intensité nominale ‌ 11 A
Tension nominale ‌ 150 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Limite de température -40 ... +110 °C
Force d'insertion ≤ 51 N
Force d'arrachement ≥ 25,5 N
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
GTIN 5713140206946
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant