Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Rangées de contacts | 1 | 1 |
Degré de pollution | 3 | 3 |
Taille | M2 | M2 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,81 mm | 3,81 mm |
Tension nominale | 150 V | 150 V |
Tension de claquage | 2,5 kV | 2,5 kV |
Intensité nominale | 10 A | 10 A |
Limite de température | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Longueur à dénuder | 5 ... 6 mm | 5 ... 6 mm |
Section de fil du conducteur | 0,05 ... 1,5 mm² Rigide|0,05 ... 1 mm² Multibrins|0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique | 0,05 ... 1,5 mm² Rigide|0,05 ... 1 mm² Multibrins|0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique |
Couple de serrage | 0,2 ... 0,25 Nm | 0,2 ... 0,25 Nm |
Version | ||
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 3 | 12 |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis | Raccordement à vis |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur | Connecteur |
Spécification | Vertical | Vertical |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 2,65 g | 10,3 g |
GTIN | 5713140114807 | 5713140209091 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Italie | Italie |
Dimensions du produit conditionné | 200 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) |
Couleur (d'insert) | Vert | Vert |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
China RoHS | 50 | 50 |
État ELV | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Oui |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement | Sn Côté accouplement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |