har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
Article No.: 14 13 121 4001 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
Article No.: 14 13 121 4001 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur mâle |
Spécification | Vertical |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
---|---|
Nombre de contacts | 12 |
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Applications | pour soudage à la vague |
Rangées de contacts | 1 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,5 mm |
Intensité nominale | 11 A |
Tension nominale | 150 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ |
Limite de température | -40 ... +110 °C |
Force d'insertion | ≤ 36 N |
Force d'arrachement | ≥ 18 N |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Vert |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement |
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
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 2,06 g |
Pays d'origine | Italie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140207981 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant