Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Rangées de contacts | 1 | 1 |
Degré de pollution | 3 | 3 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tension nominale | 150 V | 150 V |
Tension de claquage | 2,5 kV | 2,5 kV |
Intensité nominale | 11 A | 11 A |
Limite de température | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Force d'insertion | ≤ 6 N | ≤ 9 N |
Force d'arrachement | ≥ 3 N | ≥ 4,5 N |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec filetage de la Bride | Avec filetage de la Bride |
Codage | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. | Merci de bien vouloir commander les pions de codage séparément. |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 2 | 3 |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Spécification | Horizontal | Horizontal |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 2,41 g | 1 g |
GTIN | 5713140206205 | 5713140113091 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Italie | Italie |
Dimensions du produit conditionné | 300 | 200 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) | Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA) |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Homologations | CE|UKCA | CE|UKCA |