har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
Article No.: 14 11 101 3001 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 2,54 MSV-10 SAMPLE BK
Article No.: 14 11 101 3001 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur mâle |
Spécification | Vertical |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 10 |
Contenu du kit | Exemple |
Rangées de contacts | 1 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 6 A |
Tension nominale | 160 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Distance d'isolement | 1,5 mm |
Ligne de fuite | 1,6 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 50 N |
Force d'arrachement | ≥ 10 N |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Résistance aux vibrations | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Ressort en acier | |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement |
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
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Vietnam |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140112759 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant