har-flexicon 2,54 MSH-4 T32 BK 600pcs

Article No.: 14 11 041 3002 000


Connecteur mâle

har-flexicon 2,54 MSH-4 T32 BK 600pcs

Article No.: 14 11 041 3002 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Horizontal Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌6 A Contacts: 4 Alliage de cuivre, Ressort en acier Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polymère à cristaux liquides (LCP) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Connecteur mâle
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 4
Contenu du kit 600 pièces sur bobine
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
Intensité nominale ‌ 6 A
Tension nominale 160 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Distance d'isolement ‌ 1,5 mm
Ligne de fuite ‌ 1,6 mm
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Limite de température -40 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 20 N
Force d'arrachement ≥ 4 N
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Ressort en acier
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.000 g
Pays d'origine Vietnam
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140112520
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant