Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Ligne de fuite | 1,6 mm | 1,6 mm |
Force d'insertion | ≤ 15 N | ≤ 15 N |
Force d'arrachement | ≥ 3 N | ≥ 3 N |
Rangées de contacts | 1 | 1 |
Degré de pollution | 3 | 3 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tension nominale | 160 V | 160 V |
Tension de claquage | 2,5 kV | 2,5 kV |
Distance d'isolement | 1,5 mm | 1,5 mm |
Intensité nominale | 6 A | 6 A |
Résistance aux vibrations | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
Limite de température | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Version | ||
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 3 | 3 |
Contenu du kit | Exemple | 600 pièces sur bobine |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Spécification | Horizontal|Avec pion de guidage | Horizontal|Avec pion de guidage |
Série | har-flexicon@ | har-flexicon@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 0,8 g | 23 g |
GTIN | 5713140205840 | 5713140205918 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Vietnam | Vietnam |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
Couleur (d'insert) | Blanc | Blanc |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre|Ressort en acier | Alliage de cuivre|Ressort en acier |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |