har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
Article No.: 14 31 071 3101 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 2,54 FPV-7 BK
Article No.: 14 31 071 3101 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur |
Spécification | Vertical |
Caractéristiques | Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure) |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 7 |
Détails | Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2. |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 0,5 mm² Rigide |
---|---|
0,2 ... 0,5 mm² Multibrins | |
0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique | |
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 20 |
Rangées de contacts | 1 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 6 A |
Tension nominale | 160 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Distance d'isolement | 1,5 mm |
Ligne de fuite | 1,6 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 35 N |
Force d'arrachement | ≥ 7 N |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Résistance aux vibrations | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Ressort en acier | |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 75 |
---|---|
Poids net | 2,16 g |
Pays d'origine | Vietnam |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140115248 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant