har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
Article No.: 14 11 041 0002 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
Article No.: 14 11 041 0002 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Connecteur mâle |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 4 |
Contenu du kit | 560 pièces sur bobine |
Rangées de contacts | 1 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 1,27 mm |
Intensité nominale | 2 A |
Tension nominale | 16 V |
Tension de claquage | 0,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Distance d'isolement | ≥ 0,45 mm |
Ligne de fuite | ≥ 0,45 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Force d'insertion | 7 N |
Force d'arrachement | 11 N |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Résistance aux vibrations | 10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 cycles de balayage |
Résistance aux chocs | 50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.218 g |
Pays d'origine | Vietnam |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140112483 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant