har-flex str m 4.85mm 68p PL1 250pcs
Article No.: 15 13 068 2601 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flex str m 4.85mm 68p PL1 250pcs
Article No.: 15 13 068 2601 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flex® |
Identification | Signal |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Nombre de contacts | 68 |
Contenu du kit | 250 pièces sur bobine |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 1,27 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm |
Hauteur d'empilement | 4,85 mm |
Distance d'isolement | ≥ 0,4 mm |
Ligne de fuite | ≥ 0,4 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | < 25 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 54,4 N |
Force d'arrachement | ≥ 10,2 N |
≤ 47,6 N | |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
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
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140200616 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant