Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Ligne de fuite | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Force d'insertion | ≤ 14,4 N | ≤ 16 N |
Force d'arrachement | ≥ 2,7 N|≤ 12,6 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
Classe de performance | 1 | 1 |
Rangées de contacts | 2 | 2 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Distance d'isolement | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Hauteur d'empilement | 6,25 mm | 6,25 mm |
Résistance de contact | 25 mΩ | 25 mΩ |
Version | ||
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Mezzanine | Carte mère à carte fille|Mezzanine |
Nombre de contacts | 18 | 20 |
Contenu du kit | Exemple | Exemple |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
Identification | ||
Identification | Signal | Signal |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit | Droit |
Série | har-flex@ | har-flex@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 10 g | 0,9 g |
GTIN | 5713140117761 | 5713140117785 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Chine | Chine |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |