har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Article No.: 15 52 002 2701 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flex Power M str 2P THR PL1 Sample
Article No.: 15 52 002 2701 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flex® |
Identification | Power |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Caractéristiques | Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : SMT |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 2 |
Détails | Il s'agit d'un connecteur non encapsulé conforme à la norme IEC 61984. La protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
Contenu du kit | Exemple |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm |
Hauteur d'empilement | 3,25 mm |
Intensité nominale | 26,5 A |
Tension nominale | 180 V |
Tension nominale | selon IEC 60664-1 |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 2 |
Distance d'isolement | ≥0,94 mm |
Ligne de fuite | ≥0,94 mm Circuit Imprimé |
≥1,89 mm Connecteur | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 25 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,84 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Coplanarité des contacts | 0,1 mm |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
GTIN | 5713140204041 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant