Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1010 Ω | 1010 Ω |
Tension nominale | 180 V | 180 V |
Coplanarité des contacts | 0,1 mm | 0,1 mm |
Ligne de fuite | ≥0,94 mm Circuit Imprimé|≥1,89 mm Connecteur | ≥0,94 mm Circuit Imprimé|≥1,89 mm Connecteur |
Classe de performance | 1 | 1 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Degré de pollution | 2 | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Tension d’essai Ur.m.s. | 0,84 kV | 0,84 kV |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Tension de claquage | 1,5 kV | 1,5 kV |
Intensité nominale | 22 A | 19 A |
Distance d'isolement | ≥0,94 mm | ≥0,94 mm |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
Version | ||
Détails | Il s'agit d'un connecteur non encapsulé conforme à la norme IEC 61984. La protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. | Il s'agit d'un connecteur non encapsulé conforme à la norme IEC 61984. La protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur. |
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Carte d'extension | Carte mère à carte fille|Carte d'extension |
Nombre de contacts | 6 | 12 |
Contenu du kit | Exemple | Exemple |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
Identification | ||
Identification | Power | Power |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Caractéristiques | Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : SMT | Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : SMT |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | har-flex@ | har-flex@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 5 g | 3 g |
GTIN | 5713140204201 | 5713140204218 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Chine | Chine |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |