Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1010 Ω | 1010 Ω |
Tension nominale | 50 V AC| 120 V DC | 50 V AC| 120 V DC |
Coplanarité des contacts | 0,12 mm | 0,12 mm |
Ligne de fuite | ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal|≥0,94 mm Circuit imprimé : contacts de puissance|≥0,7 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance|≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal|≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance|≥2,09 mm Connecteur : contacts signal-puissance | ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal|≥0,94 mm Circuit imprimé : contacts de puissance|≥0,7 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance|≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal|≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance|≥2,09 mm Connecteur : contacts signal-puissance |
Classe de performance | 1 | 1 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
Degré de pollution | 2 | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Tension d’essai Ur.m.s. | 0,5 kV Signal|0,84 kV Signal / Puissance|0,84 kV Puissance / Puissance | 0,5 kV Signal|0,84 kV Signal / Puissance|0,84 kV Puissance / Puissance |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Tension de claquage | 1,5 kV | 1,5 kV |
Distance d'isolement | ≥0,4 mm Contacts de signal|≥0,94 mm Contacts de puissance|≥0,7 mm Contacts signal vers puissance | ≥0,4 mm Contacts de signal|≥0,94 mm Contacts de puissance|≥0,7 mm Contacts signal vers puissance |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
Version | ||
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Carte d'extension | Carte mère à carte fille|Carte d'extension |
Nombre de contacts de puissance | 8 | 2 |
Nombre de contacts | 44 | 10 |
Contenu du kit | Exemple | Exemple |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
Nombre de contacts de signal | 36 | 8 |
Identification | ||
Identification | Hybride | Hybride |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Caractéristiques | Méthode de raccordement des contacts de puissance : THR | Méthode de raccordement des contacts de puissance : THR |
Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | har-flex@ | har-flex@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
GTIN | 5713140205352 | 5713140205321 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Chine | Chine |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |