har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
Article No.: 15 04 140 2601 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
Article No.: 15 04 140 2601 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flex® |
Identification | HD-Card Edge |
Elément | Connecteur |
Caractéristiques | Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : SMT |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 140 |
Contenu du kit | Exemple |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 0,8 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 0,8 mm |
Taux de transmission de données | 25 Gbit/s |
Distance d'isolement | ≥0,2 mm Fond de panier |
≥0,53 mm Connecteur | |
≥0,1 mm Carte fille | |
Ligne de fuite | ≥0,2 mm Fond de panier |
≥0,53 mm Connecteur | |
≥0,1 mm Carte fille | |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 100 N |
Force d'arrachement | ≥ 28 N |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 200 |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Coplanarité des contacts | ≤ 0,15 mm |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
GTIN | 5713140205604 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant