female connector S45, 11pole
Article No.: 17 66 011 2801
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
female connector S45, 11pole
Article No.: 17 66 011 2801
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
Série | har-drive® |
Elément | Connecteur femelle |
Spécification | pour un circuit imprimé situé à 45 mm de distance |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Type de connexion | Mezzanine |
Nombre de contacts | 11 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 6,3 mm |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 6,3 mm |
Intensité nominale | 19 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 75 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Degré de pollution | 2 |
Distance d'isolement | 5 mm |
Ligne de fuite | 5,5 mm |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 2 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Classe de performance | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 2,21 kV |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Spécifications | IEC 61984 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140276529 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant