Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Article No.: 20 88 821 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Article No.: 20 88 821 0300
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
Série | Han® Q |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® Q 8/0 |
Connecteur 2 | Han® Q 8/0 |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 30 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 6x 2,5 mm² |
Limite de température | -40 ... +80 °C indifférent |
---|---|
-15 ... +80 °C enlevé |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 7.600 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140244641 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant