Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Article No.: 09 57 407 0002 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
Article No.: 09 57 407 0002 000
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
Série | LC duplex |
Elément | Connecteur de câble |
Type de contact | contact LC |
Description du contact | Monomode |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Droit |
Taille | 3 A |
---|---|
Nombre de contacts | 4 |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | Noir |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids |
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 157,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224131 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant