SEK mezz Fe 10P THT 4.5mm PL2
Article No.: 09 19 510 6822
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SEK mezz Fe 10P THT 4.5mm PL2
Article No.: 09 19 510 6822
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
Série | SEK Mezzanine |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Circuit imprimé à circuit imprimé |
Carte mère à carte fille | |
Nombre de contacts | 10 |
Longueur du raccordement | 4,5 mm |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s) |
Force d'insertion | ≤ 20 N |
Force d'arrachement | ≤ 20 N |
Classe de performance | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté raccordement |
Au sur Pd/Ni Côté accouplement | |
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
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,07 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140212664 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant