SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
Article No.: 09 18 108 9422
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SEK 2R 8P Kinked pre-assy cover W/O SR
Article No.: 09 18 108 9422
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
Série | SEK Low-profile |
Elément | Connecteurs de transition pour circuits imprimés |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Raccordement auto-dénudant | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 8 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm |
Détails | 2 contacts cambrés à chaque extrémité |
Détails | pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050") |
AWG 28/7 |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm |
Hauteur de montage | 5,5 mm |
Intensité nominale | 2,6 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 35 mΩ |
Limite de température | -55 ... +105 °C |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | II (400 ≤ CTI < 600) |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement |
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
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 300 |
---|---|
Poids net | 1,54 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140025523 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460202 Connecteur pour câble |
Précédent
Suivant