SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
Article No.: 09 19 520 7324 740
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
Article No.: 09 19 520 7324 740
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
Série | SEK Low-profile |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Circuit imprimé à circuit imprimé | |
Nombre de contacts | 20 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm |
Contenu du kit | Bande & Bobine |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s) |
Force d'insertion | ≤ 60 N |
Force d'arrachement | ≤ 60 N |
Classe de performance | 3 |
selon IEC 60603-13 | |
Cycles de connexion | ≥ 50 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | II (400 ≤ CTI < 600) |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PCT) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
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
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 400 |
---|---|
Poids net | 4,17 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140037212 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant