SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
Article No.: 09 18 516 6813
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 16P PL2
Article No.: 09 18 516 6813
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | SEK |
Elément | Connecteur femelle |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
---|---|
Nombre de contacts | 16 |
Antitraction | Avec serrage antitraction |
Détails | pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050") |
AWG 28/7 - AWG 26/7 |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm |
Intensité nominale | 2,5 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 32 N |
Force d'arrachement | ≤ 32 N |
Classe de performance | 2 |
selon IEC 60603-13 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
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
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F3/I3 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 2,78 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140028913 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460202 Connecteur pour câble |
Précédent
Suivant