RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 10m
Article No.: 09 47 555 5072
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 10m
Article No.: 09 47 555 5072
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® PushPull (V14) Plastique |
Connecteur 2 | Han® PushPull (V14) Plastique |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140250970 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant