RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Article No.: 09 45 725 1352
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 15m
Article No.: 09 45 725 1352
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Hybride |
Plastique | |
Connecteur 2 | Han® 3 A Hybride |
Plastique | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 15 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
4x 6,0 mm² |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -20 ... +70 °C |
Matériau (câble) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 2.482 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140249622 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant