RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Article No.: 09 45 715 0075
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 20m
Article No.: 09 45 715 0075
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Afficher les détails |
Connecteur 2 | RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Précédent
Suivant