RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Article No.: 09 45 715 1552
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Article No.: 09 45 715 1552
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 15 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2 Twisted Pair |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -10 ... +70 °C |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.012 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140250130 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant