RJ HAN3A hybrid outdoor
Article No.: 09 57 308 0500 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJ HAN3A hybrid outdoor
Article No.: 09 57 308 0500 000
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
Série | RJ45 Hybride |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 3 A |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Configuration de contact | L1, Terre, N |
davantage de contacts | + 3x 300 V AC |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 Multibrins |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 153 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85367000 |
GTIN | 5713140072510 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant